17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BK A3BL-BK

プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BK

通常単価(税別)
16,290
税込単価
17,919
通常出荷日:1日目

A3ファイルが収納できる大型・軽量のボックス型リュック。【特長】・軽量強靭で、ナイロン生地にマジックプ...

詳細を確認

    ご注意

    • 完全防水ではありません。

    型番:

    A3BL-BK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BKの仕様

    A3BL-BKの外観

    A3BL-BKの外観

    • 色:ブラック
    • サイズ:幅330×奥行140×高さ480mm
    • 容量:27L
    • 質量:900g
    • ポケット数:内7個/外3個
    • 本体生地材質:ナイロン(マジックプロテクション加工)
    • 製造国:中国
    A3BL-BKのベルト収納時外観

    A3BL-BKのベルト収納時外観

    この製品の寸法図

     

    (単位:mm)

     

    A3BL-BKの寸法図

    A3BL-BKの寸法図

    この製品の特長

    ショルダーベルトのバックル位置を切り替えることで、体格を問わず使用可能

    ショルダーベルトのバックル位置を切り替えることで、体格を問わず使用可能

    専用のレインカバーが、バック底部に収納されている

    専用のレインカバーが、バック底部に収納されている

    大型の前面マチ付きポケットは、スニーカー程度の靴であれば収納可能

    大型の前面マチ付きポケットは、スニーカー程度の靴であれば収納可能

    図面の収納等で用いられるA3サイズのファイルがすっぽりと入るサイズ

    図面の収納等で用いられるA3サイズのファイルがすっぽりと入るサイズ

    クッションポケット付きで、タブレットやノートPC収納に最適(側面から直接出し入れ可能)

    クッションポケット付きで、タブレットやノートPC収納に最適(側面から直接出し入れ可能)

    この製品の使用例

    A3BL-BKの使用例

    A3BL-BKの使用例

    A3BL-BKのレインカバー着用時使用例

    A3BL-BKのレインカバー着用時使用例

    • ※ 完全防水ではありません。
    • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。

    A3BL-BKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A3BL-BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,290
    ( 17,919 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    A3ファイルが収納できる大型・軽量のボックス型リュック。
    【特長】
    ・軽量強靭で、ナイロン生地にマジックプロテクション加工を施している。
    ・靴なども収納できる大容量の前面ポケットを付き。
    ・サイドポケット付き。
    ・ショルダーベルトの調整が可能。
    ・雨の日も安心のレインカバーが底面に入っている。
    ・長時間背負っても疲れにくい、登山仕様のショルダーベルトを採用。
    【用途】
    ・出張作業用のカバンや、建設現場・土木作業などで使用するビジネスリュックとして。

    ご注意

    • 完全防水ではありません。

    商品担当おすすめ

    • ツールセット TSH430 画像

      TONE

      ツールセット TSH430

      各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

    • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

      TONE

      コンビネーションツールセット K600・ K700

      軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BKの型番A3BL-BKのページです。 型番A3BL-BKに関する仕様情報を記載しております。
    プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BK
    電工プロリュック
    ショルダーベルト
    腰袋3段 SPD-JY06-A
    プロスター ツールケース
    極匠 ヌメ革プロ用ペンチ差し2段
    メーカートラスコ中山ジェフコムエスコSK-11プロスターベストツール
    通常価格16,2908,9141,690 -2,8561,0512,555
    通常出荷日1日目4日目1日目3日目4日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト