17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーモスタットC

通常単価(税別)
17,000
税込単価
18,700
通常出荷日:4日目

【特長】・設定した温度でヒーターを制御できます。・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:100×66×47....

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 本体寸法幅 (mm)
    100
  • 本体寸法奥行 (mm)
    66
  • 本体寸法高さ (mm)
    47.5
  • トラスココード
    853-6879

型番:

21022000-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 温度範囲:+40~+90℃
  • 対象製品・型式:VAL6SR、VAL6-PHを除く全型式

注意・禁止事項

平成16年以前に製造した製品には取り付けられません。

21022000-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
本体寸法幅(mm)
100
本体寸法奥行(mm)
66
本体寸法高さ(mm)
47.5
トラスココード
853-6879

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
21022000-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定した温度でヒーターを制御できます。
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:100×66×47.5
【用途】
・周囲温度を一定に保ちたい場合に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモスタットCの型番21022000-07のページです。 型番21022000-07に関する仕様情報を記載しております。
サーモスタットCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモスタットC
サーモスタットB
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)
静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″
静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機
通常価格17,00029,290122,963148,66676,76895,642
通常出荷日4日目4日目2日目1日目2日目4日目
商品タイプその他その他ヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
その他オプションオプション----
本体寸法幅(mm)10077516894255382
本体寸法奥行(mm)66122697547535408
本体寸法高さ(mm)47.5528509604201126(高)/1026(中)/926(低)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト