ツール用品技術窓口

サーモスタットB 21022000-06

サーモスタットB

通常単価(税別)
29,290
税込単価
32,219
通常出荷日:4日目

【特長】・設定した温度でヒーターを制御できます。・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:77×122×52【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 本体寸法幅 (mm)
    77
  • 本体寸法奥行 (mm)
    122
  • 本体寸法高さ (mm)
    52
  • トラスココード
    853-6878

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

21022000-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

21022000-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
本体寸法幅(mm)
77
本体寸法奥行(mm)
122
本体寸法高さ(mm)
52
トラスココード
853-6878

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
21022000-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,290
( 32,219 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定した温度でヒーターを制御できます。
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:77×122×52
【用途】
・周囲温度を一定に保ちたい場合に使用

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモスタットBの型番21022000-06のページです。 型番21022000-06に関する仕様情報を記載しております。
サーモスタットBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモスタットB
サーモスタットC
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)
静岡 熱風スポットヒーター″ホットガン30RS″
静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機
通常価格29,29017,000122,963148,66676,76895,642
通常出荷日4日目4日目2日目1日目2日目4日目
商品タイプその他その他ヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
その他オプションオプション----
本体寸法幅(mm)77100516894255382
本体寸法奥行(mm)12266697547535408
本体寸法高さ(mm)5247.58509604201126(高)/1026(中)/926(低)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト