ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

200Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-D-200D

通常単価(税別)
183,987160,031
税込単価
202,386176,034
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・強化布製のため、角型・円筒など各種の形状および一斗缶からIBCコンテナまでの各種容器に対応で...

詳細を確認

型番:

HTJ-D-200D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTJ-D-200Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドヒーター
サイズ(mm)
長さ:1800~1950mm、高さ:440mm
設定温度範囲(℃)
0~90℃
定格電力(W)
450W
JANコード
4523606671260
トラスココード
509-6723
質量(g)
2000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HTJ-D-200D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,987160,031
( 176,034 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化布製のため、角型・円筒など各種の形状および一斗缶からIBCコンテナまでの各種容器に対応できます。
・折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。
【用途】
・寒くて固くなった液体の容器ヒーターとして。
・外覆材質:皮膜ナイロン
・内部絶縁材質:針状ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-D-200Dの型番HTJ-D-200Dのページです。 型番HTJ-D-200Dに関する仕様情報を記載しております。
200Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-D-200Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-D-200D
100Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-C-100D
ペール・一斗缶用ヒートジャケット(100V)
温度検出器 PT100 φ4×2000(L)
プラグ型ヒーター 水用 異電圧
保温ジャケット
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムヤガミ八光電機八光電機
通常価格183,987165,163118,2158,50050,055 -42,065
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプバンドヒーターバンドヒーターバンドヒーター熱電対プラグ型ヒーターバンドヒーター
サイズ(mm)長さ:1800~1950mm、高さ:440mm長さ:1500~1650mm、高さ:370mm長さ:870~1020mm、高さ:400mm---
設定温度範囲(℃)0~90℃0~90℃0~90℃---
定格電力(W)450W400W200W---
JANコード452360667126045236066712534523606672236---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング