ツール用品技術窓口
【特長】

【仕様】
| 推奨容器 | 20Lペール缶 18L一斗缶 |
|---|---|
| 標準能力(L) | 25 |
| 周囲長さ(mm) | 870~1,020 |
| 高さ(巾)(mm) | 400 |
| 電源(V) | 100 |
| 電力(W) | 200 |
| 電熱線設定温度(℃) | 0~90 |
| 外覆材質 | 被膜ナイロン |
| 内部絶縁材質 | 針状ポリエステル |
| 重量(kg) | 2.0 |
※電熱線設定温度は、ジャケット内部の電熱線温度です。容器内部の液体は、設定した温度には上がりませんのでご了承下さい。
【特長】
・強化布製のため角型、円筒など各種の形状および一斗缶からIBCコンテナまでの各種容器に対応できます
・折りたたみ可能のため収納時のスペースをとりません
【用途】
・寒くて固くなった液体の容器ヒーターとして
・外覆材質:皮膜ナイロン
・内部絶縁材質:針状ポリエステル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

八光電機
シリコンラバーヒーター SBH
5通常価格(税別):7,646円~

石崎電機製作所
投げ込みヒーター
0通常価格(税別):12,250円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

石崎電機製作所
プラジェット用アタッチメント
5通常価格(税別):1,700円~

ニシガキ工業
ドリル研研
0通常価格(税別):12,902円

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):5,500円