17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋼製コンパス 超硬チップ付

通常単価(税別)
3,58611,332特別価格
税込単価
3,94512,465特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

硬い素材もしっかりケガける先端超硬チップ付きのコンパス。【特長】・硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施さ...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    先端が超硬チップでしっかりケガけるコンパス

    摩耗しにくく長持ちできる。(型番:77546写真参照)

    摩耗しにくく長持ちできる。(型番:77546写真参照)

    先端超硬チップ。

    先端超硬チップ。

    鋼製コンパス 超硬チップ付のラインナップ

    製品コード(品番)品名使用範囲半径
    (mm)
    製品質量
    77520A-2 15cm150130g
    77521B-2 20cm200230g
    77516C-2 10cm10070g
    77543D-2 25cm250300g
    77545E-2 30cm300450g
    77546F-2 40cm400760g

    この商品の特長について

    円をケガくときや加工品等の寸法の写し取りに。

    寸法の写し取り。

    寸法の写し取り。

    寸法の読み取り。

    寸法の読み取り。

    等分割作業。

    等分割作業。

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 種別

    • 使用範囲半径(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    種別

    使用範囲半径

    (mm)

    最小発注数量
    C-2 10cm
    100
    1個
    A-2 15cm
    150
    1個
    B-2 20cm
    200
    1個
    E-2 30cm
    300
    1個
    F-2 40cm
    400
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,674
    ( 5,141 )
    6日目
    5,3843,443
    ( 3,787 )
    1日目
    3,586
    ( 3,945 )
    1日目
    9,5916,201
    ( 6,821 )
    1日目
    11,33210,992
    ( 12,091 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    硬い素材もしっかりケガける先端超硬チップ付きのコンパス。
    【特長】
    ・硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガきができる。
    ・材質が炭素鋼で先端に超硬チップを採用し、摩耗しにくく長持ちできる。
    ・使用範囲の半径が150mm、200mm、100mm、250mm、300mm、400mmの6タイプから用途にあわせて選択できる。
    【用途】
    ・鉄板等の円形をケガく時に最適。
    ・加工品等の寸法の写し取り等に利用可能。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    鋼製コンパス 超硬チップ付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鋼製コンパス 超硬チップ付
    超硬チップ付コンパス
    チップ付コンパス
    本鋼製コンパス
    鋼製コンパス C・D・E
    チップ付片パス
    メーカーシンワ測定トラスコ中山新潟精機(SK)トラスコ中山シンワ測定新潟精機(SK)
    通常価格3,586-3,720 -6,000 -1,330 -1,828 -4,184 -
    通常出荷日在庫品1日目〜9日目〜2日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    コンパスカテゴリの売れ筋ランキング