17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋼製コンパス C・D・E

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,8284,456
税込単価
2,0114,902

ケガキ専用のコンパス。【特長】・先端部に焼入加工が施されている。・使用範囲の半...

詳細情報を確認する

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    先端部に焼入加工が施されているコンパス

    円形の寸法の写し等に最適。(型番:77537写真参照)

    円形の寸法の写し等に最適。(型番:77537写真参照)

    使用例。

    使用例。

    鋼製コンパスのラインナップ

    製品コード(品番)品名使用範囲半径
    (mm)
    製品質量
    77517C 10cm10070g
    77536D 25cm250240g
    77537E 30cm300290g

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 種別

    • 使用範囲半径(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    種別

    使用範囲半径

    (mm)

    最小発注数量
    C 10cm
    100
    1個
    D 25cm
    250
    1個
    E 30cm
    300
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,828
    ( 2,011 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,601
    ( 3,961 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,456
    ( 4,902 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ケガキ専用のコンパス。
    【特長】
    ・先端部に焼入加工が施されている。
    ・使用範囲の半径が100mm、250mm、300mmの3つのバリエーションより、使用用途にあわせて選択できる。
    ・材質が炭素鋼(先端焼入加工)で構成されている。
    【用途】
    ・鉄板などに円形をケガく時に最適。
    ・円をケガくときや、加工品等の寸法の写し取り等に利用可能。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    鋼製コンパス C・D・Eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鋼製コンパス C・D・E
    本鋼製コンパス
    鋼製コンパス 超硬チップ付
    チップ付コンパス
    スプリング付コンパス
    超硬チップ付コンパス
    メーカーシンワ測定トラスコ中山シンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山
    通常価格1,828-1,330 -3,586 -6,000 -3,2003,358 -
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンパスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト