17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

直尺ステン 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

通常単価(税別)
10,07645,888特別価格
税込単価
11,08450,477特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目~32日目

JCSS校正証明書が付いている直尺ステン。【特長】・JIS1級品で、裏面にインチ換算表が付いている。・...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

製品コード(品番)品名
1901815cm
1901930cm
1902060cm
190211m
190651.5m
190662m

直尺ステン 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)のラインナップ

トレーサビリティ体系図

トレーサビリティ体系図

特許・証明書情報

JCSS校正証明書

JCSS校正証明書

JCSS校正証明書

シンワ測定株式会社 品証部は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS 0092は、シンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。

JCSS校正証明書

選定サポート情報

シンワ測定(株)は、計量法に基づくJCSS校正の登録事業者であり、かつ、認定国際基準に対応した資格を有する国際MRA対応JCSS認定事業者として、計測器(直尺、鋼製巻尺、ノギス、外側マイクロメーター)の校正サービスを行います。
校正とは、計測器の示す値と標準となる値とのズレを測定することを言います。
JCSS(Japan Calibration Service System)とは、計量法に基づく計量法トレーサビリティ制度の略称です。本制度は、国家計量標準にトレーサブルな校正を行う事業者として、かつ、品質システムと技術力において適切な能力を有すると認められた校正事業者を登録する制度です。
MRAとは、多国間のトレーサビリティ制度の同等性を認め合う国際相互承認のことです。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 15日以内
    • 19日以内
    • 25日以内
    • 32日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

サイズ

最小発注数量
150
15cm
1個
300
30cm
1個
600
60cm
1個
1000
1m
1個
1500
1.5m
1個
2000
2m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,949
( 12,044 )
14日目
10,288
( 11,317 )
15日目
10,076
( 11,084 )
19日目
12,981
( 14,279 )
32日目
39,25525,900
( 28,490 )
15日目
45,88828,868
( 31,755 )
25日目

詳細情報

基本情報

JCSS校正証明書が付いている直尺ステン。
【特長】
・JIS1級品で、裏面にインチ換算表が付いている。
・15cm、30cm、60cm、1m、1.5m、2mの6つのサイズより使用用途にあわせて選択できる。
・事業所の技術能力、トレーサビリティが校正機関認定の基準を満たしていることを審査・認定する証明書。
【用途】
・長さの測定に使用する際に利用可能。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直尺ステン 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどんな書類がつきますか?
A
お客様のお名前が入った校正証明書とトレサビリティ体系図です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直尺ステン 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)
[アルミ製]3倍尺EA720FA-21~EA720FA-25
マシンスケール
50cm測量ロッド(アルミ製/伸縮ポール付)EA720ME-100
[ベベル型]ストレートエッジEA720YH-101~EA720YH-103
[アルミ製]測量ロッドEA720ME-61・EA720ME-62
メーカーシンワ測定エスコシンワ測定エスコエスコエスコ
通常価格10,076-5,250 -4,542 -11,6008,010 -4,840 -
通常出荷日14日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
校正証明書
商品タイプ測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング