17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

細巾直尺シルバー 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

通常単価(税別)
11,171
税込単価
12,288
通常出荷日:4日目

JCSS校正証明書が付いている直尺定規。【特長】・細巾で厚みの薄くなっている。・30cm、60cm、1...

詳細を確認

    型番:

    19028
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    細巾直尺シルバー証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)の仕様について

    製品コード
    (品番)
    品名
    1902630cm
    1902760cm
    190281m
    190671.5m
    190682m
    JCSS校正証明書の見本

    JCSS校正証明書の見本

    この商品の特長について

    トレーサビリティ体系図(直尺)

    トレーサビリティ体系図(直尺)

    19028の仕様・寸法情報

    サイズ
    1m
    -
    -

    絞り込み条件

    • サイズ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    19028

    サイズ

    最小発注数量
    1m
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,171
    ( 12,288 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    JCSS校正証明書が付いている直尺定規。
    【特長】
    ・細巾で厚みの薄くなっている。
    ・30cm、60cm、1m、1.5m、2mの5種類のサイズの展開で、必要用途にあわせて選択ができる。
    ・JCSS校正証明書は相互承認署名機関、国の間で同等な校正証明書として受け入れられる。
    【用途】
    ・長さの測定に使用する際に利用可能。
    ・R状の寸法取りや機械等の貼り付けに最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    細巾直尺シルバー 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)の型番19028のページです。 型番19028に関する仕様情報を記載しております。
    細巾直尺シルバー 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    細巾直尺シルバー 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)
    直尺ステン 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)
    細巾直尺 シルバー
    キャッチアップスケール快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
    シルバースケール細巾 快段目盛
    直尺シルバー
    メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山
    通常価格11,17110,076 -829 -15,9251,0009,387 -
    通常出荷日4日目14日目〜1日目8日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    直尺カテゴリの売れ筋ランキング