ツール用品技術窓口

確定しました

マグシート つやなし 10cm×10m 0.8mm厚

通常単価(税別)
12,15510,518
税込単価
13,37111,570
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート。【特長】・必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れる...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

72215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

72215の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロールタイプ
ホワイト
種別
白ロール
配向
等方性
吸着力
0.09N/cm² 9gf/cm²
-
-

商品情報

マグシート つやなし 10cm×10m 0.8mm厚の仕様

製品仕様

72215 イメージ

72215 イメージ

  • 本体サイズ:10cm×10m t=0.8mm
  • 製品質量:3.1g
  • 配向:等方性
  • 吸着力:0.09N/cm2(9gf/cm2

製品仕様

74015 イメージ

74015 イメージ

  • 本体サイズ:10cm×10m t=0.8mm
  • 製品質量:3.1g
  • 配向:等方性
  • 吸着力:0.09N/cm2(9gf/cm2

製品仕様

74016 イメージ

74016 イメージ

  • 本体サイズ:10cm×10m t=0.8mm
  • 製品質量:3.1g
  • 配向:等方性
  • 吸着力:0.09N/cm2(9gf/cm2

型番リスト

表示件数
型番
72215

種別

最小発注数量
ホワイト
白ロール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,15510,518
( 11,570 )
4日目

詳細情報

基本情報

マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート。
【特長】
・必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れる。
・10mまきタイプですので店頭で必要寸法に切り売り可能。
・シート状なので曲面にも貼り付け可能。
・マジックなどで文字を書いて表示するのに便利。
【用途】
・用途に合った形にはさみやカッターで簡単に切り取れ、黒板・スチール・冷蔵庫などに貼り付け可能。
・車のボディーに貼ったり、製品の価格を表示したり、名前を書いて当番を表示したり色々な用途に使用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグシート つやなし 10cm×10m 0.8mm厚の型番72215のページです。 型番72215に関する仕様情報を記載しております。
マグシート つやなし 10cm×10m 0.8mm厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグシート つやなし 10cm×10m 0.8mm厚
マグクリップ 丸型
マグネットロールハイガード 10M
スクールマグタッチ 30mm 赤 10個入
スクールマグタッチ 30mm 黄 10個入
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
メーカーシンワ測定シンワ測定マグエックスクラウンクラウン日本緑十字社
通常価格12,15554640,976 -1,9762,251663 -
通常出荷日4日目1日目8日目3日目1日目1日目
商品タイプロールタイプその他ロールタイプカラーマグネットカラーマグネットバータイプ
配向等方性等方性----
吸着力0.09N/cm² 9gf/cm²-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト