ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

マグチップ 丸型

通常単価(税別)
569円~582円
税込単価
626円~640円
通常出荷日:6日目

丸型のマグネット。【特長】・両面テープ付なので、色々な用途に使えます。【用途】・黒板・ホワイトボードな...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

マグチップ 丸型の仕様

製品仕様

72150 イメージ

72150 イメージ

  • 厚さ:5mm
  • 製品質量:1.8g
  • 配向:等方性
  • 吸着力:0.6N(60gf)

製品仕様

72151 イメージ

72151 イメージ

  • 厚さ:4mm
  • 製品質量:3.5g
  • 配向:等方性
  • 吸着力:0.5N(50gf)

製品仕様

72152 イメージ

72152 イメージ

  • 厚さ:4mm
  • 製品質量:6.2g
  • 配向:等方性
  • 吸着力:0.75N(75gf)

型番リスト

表示件数

種別

吸着力

最小発注数量
A-1 φ10 6ヶ入
0.6N 60gf
1個
A-2 φ15 6ヶ入
0.5N 50gf
1個
A-3 φ20 3ヶ入
0.75N 75gf
1個
A-4 φ25 2ヶ入
1N 100gf
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569円
( 626円 )
6日目
569円
( 626円 )
6日目
569円
( 626円 )
6日目
582円
( 640円 )
6日目

詳細情報

基本情報

丸型のマグネット。
【特長】
・両面テープ付なので、色々な用途に使えます。
【用途】
・黒板・ホワイトボードなどへの小物類の貼り付けに。
・ホビーなどの部品として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグチップ 丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグチップ 丸型
マグクリップ 丸型
マグシート つやなし 10cm×10m 0.8mm厚
ゴム磁石シート 10cm×10m 0.8mm厚
カラーマグタッチ 丸型 30mm 10個入 白
カラーマグタッチ 丸型 30mm 10個入 青
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定クラウンクラウン
通常価格569円-616円10,748円12,512円915円915円
通常出荷日6日目1日目4日目6日目4日目4日目
商品タイプその他その他ロールタイプロールタイプカラーマグネットカラーマグネット
配向等方性等方性等方性等方性--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト