ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

伸縮図面ケース(A 7段式)

通常単価(税別)
3,777
税込単価
4,155
通常出荷日:2日目

【特長】・本体とキャップにロック機能が付いているので、重い物を入れても抜け落ちません・7段式の伸縮機能...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

77030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

77030の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
種別
A 7段式
幅(巾)(mm)
φ86
-
-

商品情報

伸縮図面ケースの仕様

伸縮図面ケース イメージ

伸縮図面ケース イメージ

  • 筒の直径:φ86(直径86mm)
  • 製品質量:290g
  • 材質:ポリプロピレン樹脂

型番リスト

表示件数
型番
77030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,777
( 4,155 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とキャップにロック機能が付いているので、重い物を入れても抜け落ちません
・7段式の伸縮機能付で、用紙サイズに合わせて使用できます
【用途】
・図面、ポスターなどの持ち運び、保管に

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮図面ケース(A 7段式)の型番77030のページです。 型番77030に関する仕様情報を記載しております。
伸縮図面ケース(A 7段式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮図面ケース(A 7段式)
製図用コンパス
スライドケースR-75
図面架 CR-ZM11-SL
ペーパーセパレーターA4PS-100 白
A2判平行定規 MP-400FLII
メーカーシンワ測定シンワ測定岡本製図器械クラウン美濃商会マックス(文具)
通常価格3,7774,011 -2,67439,2388,05752,682
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目5日目
商品タイプ製図道具コンパス・デバイス製図道具製図道具製図道具製図道具
種別A 7段式-----
幅(巾)(mm)φ8613----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング