17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

製図用コンパス

通常単価(税別)
4,0114,129
税込単価
4,4124,542
通常出荷日:1日目~2日目

製図用コンパス。【特長】・中継軸を使用することにより大きな円も描けます。・中継軸・替芯が付属しています...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コンパス 製図用の仕様

製品仕様

製図用コンパス:関連画像

75388 イメージ

  • 本体サイズ:120×13×10mm
  • 製品質量:47g
  • 材質:真ちゅう

製品仕様

製図用コンパス:関連画像

75396 イメージ

  • 本体サイズ:150×13×10mm
  • 製品質量:60g
  • 材質:真ちゅう

型番リスト

表示件数

種別

全長

(mm)

最小発注数量
A 115mm
120
1個
B 155mm
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,011
( 4,412 )
1日目
4,129
( 4,542 )
2日目

詳細情報

基本情報

製図用コンパス。
【特長】
・中継軸を使用することにより大きな円も描けます。
・中継軸・替芯が付属しています。
【用途】
・円を描く作業に。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

製図用コンパスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
製図用コンパス
伸縮図面ケース(A 7段式)
三角定規 アクリル製
角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長1000mm
角筒 規格:A1判用 外寸:幅90×長630mm
イソグラフ・スペアニブ 0.1ミリ
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定静岡コピーセンター静岡コピーセンターロットリング
通常価格4,011-3,7771,0601,4631,3333,400
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目3日目3日目
商品タイプコンパス・デバイス製図道具三角定規製図道具製図道具製図道具
幅(巾)(mm)13φ86A:171,B:140---
厚さ(mm)10-2---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング