17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

高倍率 収納型ルーペ

通常単価(税別)
4,1264,347
税込単価
4,5394,782
通常出荷日:1日目

透明度の高いレンズを使用している光学機器。【特長】・高倍率だけど、小さいので収納ができ、持ち運びに便利...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

種類

質量

(g)

材質

最小発注数量
10
I チェーン付 10倍
46
本体:鉄、亜鉛
1個
3・4・5
J チェーン付 3・4・5倍
47
本体:鉄、アルミ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,126
( 4,539 )
1日目
4,347
( 4,782 )
1日目

詳細情報

基本情報

透明度の高いレンズを使用している光学機器。
【特長】
・高倍率だけど、小さいので収納ができ、持ち運びに便利なルーペ。
・型番:75766はレンズを3倍+4倍で7倍、3倍+5倍で8倍、4倍+5倍で9倍、3枚で12倍等、重ねる事で倍率UP。
・ガラスレンズ。
【用途】
・宝石鑑定、鉱石観察、製図等の高倍率が必要な作業に利用可能。

商品情報

高倍率 収納型の仕様について

製品コード
(品番)
品名レンズ径
(mm)
倍率本体サイズ
(mm)
製品質量
75765I チェーン付 10倍1910倍44×27×1646g
75766J チェーン付 3・4・5倍3・4・5倍47g

型番:75766は重ねる事で倍率がアップします。
(例)3倍+4倍で7倍、3倍+5倍で8倍、4倍+5倍で9倍、3枚で12倍等。

-IJ
材質本体:鉄、亜鉛本体:鉄、アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高倍率 収納型ルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高倍率 収納型ルーペ
ルーペC 高倍率収納型(2枚組)
ルーペD 高倍率収納型(3枚組)
高倍率ルーペ T-1
高倍率ルーペ R-2
高倍率ルーペ T-2
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格4,126-2,7822,2493,9184,4883,775
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペ
ライト有無
レンズ寸法(mm)19φ13 / φ7φ23φ20φ28φ28
本体サイズ(mm)44×27×1658X23X1659X28X15φ34X2633X102X20φ34X41
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング