ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リーディング用ルーペ ライト付

通常単価(税別)
2,812
税込単価
3,093
通常出荷日:1日目

手元を照らすライトが付いている光学機器。【特長】・LEDライトが付いて、暗い場所でも明るく拡大し、くっ...

詳細を確認

型番:

75755
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

75755の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
2&4
ライト有無
LEDライト有
レンズ寸法(mm)
90
種類
A-7 90mm 2倍&4倍 二重焦点 スタンドライト付
本体サイズ(mm)
220×97×21
質量(g)
163
材質
本体:ABS樹脂
電源
単3アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
付属品
電池付

型番リスト

表示件数
型番
75755
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,812
( 3,093 )
1日目

詳細情報

基本情報

手元を照らすライトが付いている光学機器。
【特長】
・LEDライトが付いて、暗い場所でも明るく拡大し、くっきりと見やすく、握りやすいルーペ。
・手にフィットして持ちやすいグリップを採用しました。(75751)
・両手が使えるスタンド付です。(75755)
・レンズの倍率は2倍&4倍で展開している。
【用途】
・新聞や辞書などの細かい文字を見るときに。

商品情報

製品仕様

製品コード
(品番)
品名 レンズ径
(mm)
倍率 本体サイズ
(mm)
製品 質量
75751 A-6 110mm 2倍&4倍
二重焦点 LEDライト付
110 2&4倍 240×117×24 118g_x000D_
75755 A-7 90mm 2倍&4倍
二重焦点 スタンドライト付
90 2&4倍 220×97×21 163g_x000D_

電池付

- A-6 A-7
材質 本体:ABS樹脂
電源 単4アルカリ乾電池 2本 単3アルカリ乾電池 2本
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)

仕様

この商品の特長について

型番:75755の特長について

リーディング用ルーペ ライト付:関連画像

両手が使えるスタンドが付いている。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーディング用ルーペ ライト付の型番75755のページです。 型番75755に関する仕様情報を記載しております。
リーディング用ルーペ ライト付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業中の製品確認
4
満足度:4.0
作業中に製品の傷確認を行うに使用しています。スペースが少ないとこで自立するのはよいですが、LED1灯では暗かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーディング用ルーペ ライト付
ルーペH ポケット型
ルーペ P-1 スタンド型
高倍率ルーペ T-1
高倍率ルーペ R-2
高倍率ルーペ R-1
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格2,8122,9643,9933,9184,4884,707
通常出荷日1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ手持ちルーペポケットルーペスタンドルーペポケットルーペポケットルーペポケットルーペ
倍率(倍)2&460~1003151015
ライト有無LEDライト有LEDライト有
レンズ寸法(mm)90-φ65φ20φ28φ18
種類A-7 90mm 2倍&4倍 二重焦点 スタンドライト付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング