17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

歩数計 ジョイウォーク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

74129

2018年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

健康管理に最適な歩数計。
【特長】
・数字が大きく、読み取りが楽で、装着が確実なクリップが付いている。
・シンプルで使いやすいデザインの3タイプ、大きな文字で見やすい表示の2タイプで展開している。
・液晶5桁のデジタル表示で最小1歩から最大99,999歩まで表示する。
【用途】
・歩数を数えるために使用する際に利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
種類
P イエロー
精度
±5%以内
材質
本体:ABS樹脂
サイズ(mm)
38×52×24
質量(g)
19
電源
アルカリ電池LR43 1個
表示
液晶5桁デジタル表示 最小1歩/最大99,999歩

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト