ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルpH計 72788

通常単価(税別)
11,65210,329
税込単価
12,81711,362
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

デジタル式のpH計。【特長】・保護等級IPX5の防水構造。・ホールド機能付き。・収納ケース付き。【用途...

詳細を確認

型番:

72788
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

72788の仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
pH1.0~14.0
分解能
pH0.1
電源(V)
酸化銀電池 LR44 3個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
サイズ(mm)
φ40×185
精度
±pH0.1
材質
本体:ABS樹脂,測定部:ガラス
使用可能液温範囲(℃)
5~35
防水構造
保護等級 IPX5
オートパワーオフ
約8分
種別
デジタルpH計
質量(g)
110
仕様
電池付
-
-

商品情報

製品仕様

デジタルpH計 イメージ

デジタルpH計 ミリタリー イメージ

  • 測定範囲:pH1.0~14.0
  • 精度:±pH0.1(標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示す。)
  • 使用可能液温範囲:5~35℃
  • 最小表示(分解能):pH0.1
  • 防水構造:保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない。)
  • 電源:アルカリ電池SR44 3個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があり。)
  • オートパワーオフ:約8分
  • 本体サイズ:φ40×185(直径40×185mm)
  • 製品質量:110g
  • 材質 本体:ABS樹脂
  • 材質 測定部:ガラス

デジタルpH計の使用上の注意

  • 用途以外には使用しないでください。
  • 本製品をぶつけたり、落としたり、乱暴な取り扱いはしないでください。
  • 測定部はガラスの為、取り扱いにはご注意ください。また、直接手で触れないようにしてください。
  • 高温の場所で使用・保管はしないでください。
  • 本体内部に鉄粉・ゴミ・ホコリ・水などが入らないようご注意ください。
  • 本製品は絶対に分解しないでください。
  • お子様の手の届かない所に保管してください。
  • 本体が汚れた場合は水や中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。ベンジン・シンナーなどは使わないでください。
  • 長期間使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。

型番リスト

表示件数
型番
72788
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,65210,329
( 11,362 )
1日目

詳細情報

基本情報

デジタル式のpH計。
【特長】
・保護等級IPX5の防水構造。
・ホールド機能付き。
・収納ケース付き。
【用途】
・液体のpHを測定するデジタルpH計。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルpH計 72788の型番72788のページです。 型番72788に関する仕様情報を記載しております。
デジタルpH計 72788のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルpH計 72788
デジタル酸化還元電位計メータ
ライン精機 pH計
ペンタイプPH計 ABS樹脂
マザーツール データーロガーペン型pHメータ PH-222
(ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUA
メーカーシンワ測定アズワンライン精機佐藤計量器製作所アズワンアズワン
通常価格11,65229,00021,69410,67214,00068,907
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプpH計導電率計pH計pH計pH計pH計
測定範囲pH1.0~14.0-1999~+1999mVpH1.00~13.002.00~12.00pHpH:0~14pH、温度:-5~80℃0.00~14.00pH、0.00μS/cm~200.0mS/cm(センサによる)
分解能pH0.11mVpH0.010.01pHpH(0.01pH) 温度(0.1℃)0.01pH、有効桁数4桁(自動レンジ変更)
電源(V)酸化銀電池 LR44 3個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)006P(9)電池X1個(テスト用付属)9コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)単4形乾電池×4単3アルカリ乾電池×2本
サイズ(mm)φ40×185-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング