17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

地温計 O-2・O-3・O-4
  • 72627
  • 72623
  • 72639

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

地温計 O-2・O-3・O-4

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

72623

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

地中の温度測定専用の地温用温度計。
【特長】
・発芽、育苗、鉢植えの温度管理に、地面、鉢などの土に差し込んで使用する
・植物の生育と地温には密接な関係があります。植物の種類によって異なる成長最適温度を知り、効率の良い栽培を行うための地温計です
・8種類のバリエーションより、使用用途にあわせて選択できる
【用途】
・園芸、野菜栽培などの土壌の温度管理に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
10~50
種類
O-3 ミニ A 赤・橙・紫
精度(温度)(℃)
±2
1目盛:温度(℃)
2
本体サイズ(mm)
56×17×3
質量(g)
1
材質
本体:ユポ紙
特長
-
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト