17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

乾湿計 E-2

通常単価(税別)
2,072
税込単価
2,279
通常出荷日:1日目

特殊レンズを採用している温湿度計。【特長】・2本の温度計を組み合わせた、湿球と乾球の温度差により湿度を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -10~50
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~94
  • 種類
    E-2
  • 精度(温度) (℃)
    ±1
  • 精度(湿度)
    ±10%
  • 1目盛:温度 (℃)
    1
  • 1目盛:湿度 (%)
    -
  • 本体サイズ (mm)
    285×84×26
  • 質量 (g)
    100
  • 材質
    本体:ポリスチレン樹脂 移動板・水タンク:AS樹脂
  • 特長
    フック穴付

型番:

72706
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品コード(品番)品名本体サイズ
(mm)
製品質量
72706E-2285×84×26100g

フック穴付

精度温度:±1℃
湿度:±10%
測定範囲温度:-10~50℃
湿度:10~94%
1目盛温度:1℃
湿度:-
材質本体:ポリスチレン樹脂
移動板・水タンク:AS樹脂

この商品の使用方法について

1. 移動板を動かし、▼をWET側の表示16度に合わせます。 2. DRY側の表示26度から出ている→の先にある数字を読み取ります。 例/WET:16度、DRY:26度→38%。

1. 移動板を動かし、▼をWET側の表示16度に合わせます。
2. DRY側の表示26度から出ている→の先にある数字を読み取ります。
例/WET:16度、DRY:26度→38%。

72706の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-10~50
測定湿度範囲(%RH)
10~94
種類
E-2
精度(温度)(℃)
±1
精度(湿度)
±10%
1目盛:温度(℃)
1
1目盛:湿度(%)
-
本体サイズ(mm)
285×84×26
質量(g)
100
材質
本体:ポリスチレン樹脂 移動板・水タンク:AS樹脂
特長
フック穴付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
72706
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,072
( 2,279 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊レンズを採用している温湿度計。
【特長】
・2本の温度計を組み合わせた、湿球と乾球の温度差により湿度を測定する。
・湿度表が見やすく、水タンクはワンタッチで取り外せる構造になっている。
・測定範囲が、温度が-10~50度、湿度が10~94%の範囲で測定できる。
【用途】
・温度と湿度の測定に使用する温湿度計として最適。
・家庭、教室、オフィス、での湿度管理に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿計 E-2の型番72706のページです。 型番72706に関する仕様情報を記載しております。
乾湿計 E-2のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q乾湿計のガーゼが乾いてカチカチになってしまった。替えは部品でありますか。
A
部品でのご用意はありませんが、市販のノリがついていないガーゼでお使いになれます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾湿計 E-2
温湿度計 チャーミー P-2
温度計・湿度計セット ST-4 丸型
デジタル温湿度計 Smart A
温湿度計 PCオーバル
温湿度計 熱中症注意 丸型
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格2,0722,2001,4894,4221,8242,912 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-10~50-28~48-30~70-5~49-30~50-20~40
測定湿度範囲(%RH)10~9415~1000~10030~950~10010~90
種類E-2P-2 12cm ホワイトST-4 4.5cmデジタル温湿度計 Smart APC オーバル丸型
精度(温度)(℃)±1-20~40 ±2 それ以外 ±4-20~40 ±2 それ以外 ±40~40℃:±1,それ以外:±2±2-20~40 ±2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング