ツール用品技術窓口
| 製品コード(品番) | 品名 | 本体サイズ (mm) | 製品質量 | |
|---|---|---|---|---|
| 73017 | D | プローブ付 放射率可変タイプ | 165×20×46 | 92g |
| - | D |
|---|---|
| 精度 | 放射±2%または±2℃(数値の大きい方) プローブ65℃以上:±1% -5~65℃:±0.5℃ -5℃以下:±1℃ |
| 測定範囲 | -33~220℃ |
| 最小表示(分解能) | -9.9~199.9℃:0.1℃ それ以外:1℃ |
| 使用温度 | 0~50℃ |
| 放射率 | 0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) |
| オートパワーオフ | 無操作状態で約15秒後 |
| 電池寿命 | 連続使用40時間 |
| 電源 | リチウム電池CR2450 1個 |
| (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) | |
| レーザー波長 | - |
| 出力 | - |
| 防塵・防水構造 | 保護等級IP54 |
| 製品コード(品番) | 品名 | 本体サイズ (mm) | 製品質量 | |
|---|---|---|---|---|
| 73063 | G | 耐衝撃 デュアルレーザー ポイント機能付 放射率可変タイプ | 172×46×119 | 252g |
| 73100 | H | 高温測定用 デュアルレーザー ポイント機能付 放射率可変タイプ | 204×58×179 | 370g |
| - | F | G | H |
|---|---|---|---|
| 精度 | 0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方) -33~0℃:±{-2.5℃+(表示温度×0.05)}℃ | 0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ | 0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ |
| 測定範囲 | -33~199℃ | -60~760℃ | -35~1,500℃ |
| 最小表示 (分解能) | -9.9~199℃:0.5℃ それ以外:1℃ | 0.1℃ | -35~999.9:0.1℃ それ以外:1℃ |
| 使用温度 | 0~50℃ | ||
| 放射率 | 0.95(固定) | 0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95) | |
| オートパワーオフ | 無操作状態で約15秒後 | 無操作状態で約60秒後 | |
| 電池寿命 | 連続使用40時間 | 連続使用7時間※1 | 連続使用12時間※2 |
| 電源 | リチウム電池CR2032 1個 | 単4アルカリ乾電池 2本 | |
| (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) | |||
| レーザー波長 | - | 635~660nm | |
| 出力 | - | 1mW以内(JISクラス2) | |
| 三脚取付ネジ | - | 1/4インチ | |

非接触(放射温度)と接触(プローブ)の2ウェイ計測方式。
非接触方式(放射温度)
高温になる車のエンジンや機械のモーターなどを離れた位置で安全に測ることができる。
※測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。(型番:73017)

接触(プローブ)方式
食品などに突き刺して火の通り具合を確認、病原性大腸菌などが死滅する温度に達しているか確認することができる。(型番:73017)

温度変化が読み取れるカラーバー表示付(最高最低温度表示時)。(型番:73063)

保管、持ち運びに便利な保護ケース付。(型番:73100)

型番:73017
D(距離):S(測定範囲直径)=2.5:1
例:測定対象物との距離が5cm→測定範囲直径2cm、測定対象物との距離が1m→測定範囲直径40cm

型番:73063
D(距離):S(測定範囲直径)=30:1
例:測定対象物との距離が90cm→測定範囲直径3cm、測定対象物との距離が15m→測定範囲直径50cm

型番:73100
D(距離):S(測定範囲直径)=75:1
例:測定対象物との距離が2m25cm→測定範囲直径3cm、測定対象物との距離が7m50cm→測定範囲直径10cm
測定物に触れることなく測定ができる放射温度計。
【特長】
・非接触なので安全で衛生的で、レーザーポイント機能付きで測定位置が一目で分かる。
・73017:非接触(放射温度)と接触(プローブ)の2ウェイ計測方式。
・73063:耐衝撃タイプ、温度変化が読み取れるカラーバー表示付き。
・73100:高温測定タイプ、測定範囲が-35~1,500℃と広く、幅広い分野の温度測定が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A
0通常価格(税別):9,500円~

エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD
0通常価格(税別):5,300円

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

シンワ測定
デジタル温度計 防水型
0通常価格(税別):5,498円~

A-Gas Japan(旧FUSO)
表面センサ付高性能デジタル温度計セット
0通常価格(税別):33,924円

林電工
シース熱電対
0通常価格(税別):6,190円~

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~