17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温度計 防水型

通常単価(税別)
4,334
税込単価
4,767
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・水濡れも安心の防水仕様です。・温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型です。(本体には...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~90
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 精度(温度) (℃)
    0~40 ±1 それ以外 ±2
  • 本体サイズ (mm)
    129×117×24.5
  • 電源
    単4アルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
  • 材質
    本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 温度センサー部:ステンレス、塩化ビニル樹脂
  • 特長
    電池付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
専用温度センサーについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
デジタル温度計 防水型 各部名称1

73045

デジタル温度計 防水型 各部名称1

73046

2つの温度センサーで2ヶ所を同時に測定できる二点隔測式(型番:73046)

2つの温度センサーで2ヶ所を同時に測定できる二点隔測式(型番:73046)

温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型。

温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型。

型番7304573046
品名G-1  最高・最低隔測式 防水型G-2  二点隔測式 防水型
製品質量215g245g
精度0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
測定範囲-50~90℃
最小表示0.1℃
使用温度本体:-5~50℃
温度センサー部:-50~90℃
材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂
温度センサー部:ステンレス、塩化ビニル樹脂
電源単4アルカリ乾電池 1本
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水構造本体:保護等級 IPX4※1
温度センサー部:保護等級 IPX7※2
本体サイズ本体:129×117×24.5mm
温度センサー部:φ5×50mm
コード長:3m
コード本数1本2本
  1. ※1防水性能:あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。
  2. ※2防水性能:一時的(30分)に一定水深(1m)に水没しても内部に浸水しません。

使用方法・使用事例

使用方法

  • ※ 液晶保護シールを剥がしてからお使いください。
  1. 1.温度センサーを温度1センサー用ジャック、温度2センサー用ジャックにそれぞれ接続します。(しっかりと接続されていないとLL.Lと表示されます。)
  2. 2.本体を壁やビニールハウスの骨組みなどに取り付けます。
  3. 3.各温度センサーを測定したい所に設置します。
  4. 4.各温度表示にそれぞれの測定値が表示されます。

注意・禁止事項

  • ※ 本器の精度は仕様の表をご覧ください。これより精度を要する温度管理には、使用しないでください。
  • ※ 温度センサーへの過度の負荷は故障の原因になります。無理に差し込んで曲げたりしないでください。
  • ※ 温度センサーを人に向けないでください。
  • ※ コードを無理に引っ張らないでください。
  • ※ 温度センサーは本体にしっかりと差し込んでください。
  • ※ コードは取り外さないようにしてください。
  • ※ 通電中の電気回路に温度センサーを接触させないでください。
  • ※ 使用温度範囲外での使用や保管はしないでください。
  • ※ 本体をぶつけたり、落としたり、乱暴な取扱いはしないでください。
  • ※ 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナー等 の揮発油やアルコール類では拭かないでください。
  • ※ 温度センサーは土壌に差し込んだまま長時間放置せず、こまめに抜いて、汚れを拭き取ってください。
  • ※ コードの延長はできません。
  • ※ 本器は絶対に分解しないでください。
  • ※ 直射日光の当たる場所や冷暖房器具の送風が当たる場所では使用しないでください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

種類

質量

(g)

補足説明

最小発注数量
G-1 最高・最低 隔測式 防水型
215
防水構造:本体:保護等級IPX4 温度センサー部:保護等級IPX7 コード本数:1本
1個
G-2 二点隔測式 防水型
245
防水構造:本体:保護等級IPX4 温度センサー部:保護等級IPX7 コード本数:2本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,334
( 4,767 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,334
( 4,767 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・水濡れも安心の防水仕様です。
・温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型です。(本体には温度センサーは内蔵していません。)
・大きくて読み取りやすい表示です。
・G-1:最高・最低・現在温度を同時に表示します。
・G-2:2つの温度センサーで2ヶ所を同時に測定できる二点隔測式です。
【用途】
・農業、一般家庭など様々な温度管理に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計 防水型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q 温度センサーの追加購入は可能ですか?
A
はい。型番:73047で検索してください。
Q設置後すぐに正確な温度が表示されますか?
A
設置後1時間程度経過するまで待ってから計測値の確認をしてください。
Q温度センサーのコードを延長したいのですが。
A
精度を維持できなくなるのでおすすめできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度計 防水型
冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式
温度計 アルミ製
防水デジタル温度計
防水型放射温度計
防水型放射温度計
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定トラスコ中山オプテックス・エフエー佐藤計量器製作所
通常価格4,3343,0052,659 -3,30019,64113,700
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプ温度計温度計温度計温度計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-50~90冷蔵庫外部:-5~50 冷蔵庫内部:-50~70-40~50-50~3000~500-60~550
温度最小表示(℃)0.111110.1
防滴・防水機能防水防水なし防水なし防水
精度(温度)(℃)0~40 ±1 それ以外 ±2冷蔵庫外部:0~40…±1、それ以外…±2/冷蔵庫内部:-10~40…±1、それ以外…±2±1、 -30℃以下±2---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング