17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

風呂用温度計

通常単価(税別)
7251,683
税込単価
7981,851
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・バスタイムを楽しくするかわいい温度計です。・本体に抗菌剤を配合し、清潔さを保ちます。(726...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品仕様

風呂用温度計:関連画像

72648 イメージ

  • 精度:±2℃
  • 測定範囲:20~60℃
  • 1目盛:2℃
  • 本体サイズ:160×63×23mm
  • 製品質量:48g
  • 材質 本体:ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)

製品仕様

風呂用温度計:関連画像

72651 イメージ

  • 精度:±1℃
  • 測定範囲:-5~55℃
  • 1目盛:1℃
  • 本体サイズ:φ25×215(直径25×215mm)
  • 製品質量:48g
  • 材質 本体:ポリスチレン樹脂

製品仕様

風呂用温度計:関連画像

72725 イメージ

  • 精度:±2℃
  • 測定範囲:20~50℃
  • 1目盛:2℃
  • 本体サイズ:125×87×23mm
  • 製品質量:45g
  • 材質 本体:ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 種類

  • 精度(温度)(℃)

  • 1目盛:温度(℃)

  • 本体サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

種類

精度(温度)

(℃)

1目盛:温度

(℃)

本体サイズ

(mm)

質量

(g)

材質

最小発注数量
20~60
B 舟型 ブルー
±2
2
160×63×23
48
本体:ポリスチレン樹脂(Bは抗菌剤配合)
1個
-5~55
B-3 ウキ型
±1
1
φ25×215
48
本体:ポリスチレン樹脂(Bは抗菌剤配合)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
725
( 798 )
1日目
1,683
( 1,851 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バスタイムを楽しくするかわいい温度計です。
・本体に抗菌剤を配合し、清潔さを保ちます。(72651は除く)
・アロマオイルを使用できるケースが付いており、お風呂でアロマを楽しめます。(B-10)
【用途】
・健康管理、赤ちゃんのお風呂の温度管理に。
・ヒートショック予防に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風呂用温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風呂用温度計
アスファルト用 温度計
料理用温度計
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ
バイメタル温度計用保護管
放射温度計 FT3701
メーカーシンワ測定佐藤計量器製作所タニタ安立計器東京硝子器械日置電機
通常価格725-6,907 -1,78229,302 -9,000 -31,034
通常出荷日1日目〜1日目8日目10日目5日目6日目
商品タイプ温度計温度計(設置式)温度計熱感知センサーその他アクセサリ放射温度計

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング