17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式

通常単価(税別)
3,005
税込単価
3,306
通常出荷日:4日目

【特長】・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心できる・冷蔵庫内外の温度を切り替え表示できます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    冷蔵庫外部:-5~50 冷蔵庫内部:-50~70
  • 温度最小表示 (℃)
    1
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 精度(温度) (℃)
    冷蔵庫外部:0~40…±1、それ以外…±2/冷蔵庫内部:-10~40…±1、それ以外…±2
  • 本体サイズ (mm)
    65×65×19
  • コード長さ(m)
    3
  • 電源
    LR44×1
  • 質量 (g)
    75
  • 補足説明
    保護等級IPX4(本体・温度センサーとも)
  • 材質
    本体:ポリカーボネート・ABS樹脂

型番:

73042
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品コード(品番)品名本体サイズ
(mm)
製品質量
73042A 最高・最低 隔測式65×65×1975g

マグネット付、フック穴付、電池付

精度冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外±2℃
冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外±2℃
測定範囲冷蔵庫外部(OUT):-5~50℃
冷蔵庫内部(IN):-50~70℃
最小表示IN・OUT:1℃
MAX・MIN:1℃
コード長3m
材質本体:ポリカーボネート・ABS樹脂
電源アルカリ電池 LR44 1個
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水構造保護等級IPX4(本体・温度センサーとも)

※IPX4/防水性能:あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません

73042の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
冷蔵庫外部:-5~50 冷蔵庫内部:-50~70
温度最小表示(℃)
1
防滴・防水機能
防水
精度(温度)(℃)
冷蔵庫外部:0~40…±1、それ以外…±2/冷蔵庫内部:-10~40…±1、それ以外…±2
本体サイズ(mm)
65×65×19
コード長さ(m)
3
電源
LR44×1
質量(g)
75
補足説明
保護等級IPX4(本体・温度センサーとも)
材質
本体:ポリカーボネート・ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
73042
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,005
( 3,306 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心できる
・冷蔵庫内外の温度を切り替え表示できます
・最高・最低・現在温度を同時に表示します
・水濡れも安心の防水仕様です
・スタンド・マグネット・フック穴があるので、様々な場所に設置可能です
【用途】
・冷蔵庫内外の温度測定に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式の型番73042のページです。 型番73042に関する仕様情報を記載しております。
冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q感温部の長さを教えてください。
A
50mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式
温度計 アルミ製
[室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)
組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
メーカーシンワ測定シンワ測定エスコエー・アンド・デイシンワ測定エスコ
通常価格3,0052,659 -2,8702,873 -4,334 -12,121
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜2日目
商品タイプ温度計温度計温湿度計(外部センサータイプ)組み込み型温度計温度計温湿度計
測定温度範囲(℃)冷蔵庫外部:-5~50 冷蔵庫内部:-50~70-40~50-10~50(室内温度) / -50~70(室外温度)-40〜69.9-30~2500~50
温度最小表示(℃)110.10.1-19.9~199.9 0.1 それ以外 10.1
防滴・防水機能防水なしなし防水防水なし
精度(温度)(℃)冷蔵庫外部:0~40…±1、それ以外…±2/冷蔵庫内部:-10~40…±1、それ以外…±2±1、 -30℃以下±2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング