17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度計 丸T字型

通常単価(税別)
2,1198,099
税込単価
2,3318,909
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・サビに強いステンレス製です。・V-1:食材に差し込んで測定します。料理をおいしい温度でいただ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 材質
    本体:ステンレス
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サビに強いステンレス製の温度計

一目でわかりやすい白文字板を採用。

一目でわかりやすい白文字板を採用。

温度計 丸T字型の仕様について

 
製品コード
(品番)
品名本体サイズ
(mm)
製品質量
72960V-1 0~100℃
φ3.5×13cm 調理用
φ35×14522g
72610V-2 -20~60℃
φ3.5×13cm 育苗用
φ35×14015g
72611V-3 -20~100℃
φ6×90cm
φ62×920165g
73012V-4 0~200℃
φ8×20cm 白目盛
φ83×215111g
73013V-4 0~200℃
φ8×20cm 黒目盛
 
-V-1V-2V-3V-4
精度±2℃±5℃
測定範囲0~100℃-20~60℃-20~100℃0~200℃
1目盛2℃5℃
材質本体:ステンレス

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 種類

  • 精度(温度)(℃)

  • 1目盛:温度(℃)

  • 本体サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

種類

精度(温度)

(℃)

1目盛:温度

(℃)

本体サイズ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
-20~60
V-2 -20~60℃ φ3.5×13cm 育苗用
±2
2
φ35×140
15
1個
-20~100
V-3 -20~100℃ φ6×90cm
±2
2
φ62×920
165
1個
0~100
V-1 0~100℃ φ3.5×13cm 調理用
±2
2
φ35×145
22
1個
0~200
V-4 0~200℃ φ8×20cm 白目盛
±5
5
φ83×215
111
1個
0~200
V-4 0~200℃ φ8×20cm 黒目盛
±5
5
φ83×215
111
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,119
( 2,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,099
( 8,909 )
2日目
2,119
( 2,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,282
( 3,610 )
4日目
3,282
( 3,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いステンレス製です。
・V-1:食材に差し込んで測定します。料理をおいしい温度でいただけます。
・ホルダー付なので液体の温度も測定可能です。
・O-157加熱殺菌の目安となる75℃は、赤く表示されているので目立ちます。
・V-2:地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
・それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
・V-3:感温筒が90cmと長く、奥まで差し込めるので、堆肥の温度管理に最適です。
・V-4:見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。
・広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
【用途】
・食材などの温度を測る調理用温度計に。(V-1)
・育苗や園芸などの温度管理に。(V-2)
・堆肥などの温度管理に。(V-3)
・アスファルトや土壌などの温度管理に。(V-4)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度計 丸T字型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
温度計
5
満足度:5.0
この商品は自社にあるグリスの温度を測定するために購入しました。缶に入れて温度を測定するのに丁度良いと思って購入しました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計 丸T字型
湿度計 丸型 T-1・T-3
ホームサーモ デジタル T 温度 冷蔵庫用(丸型)
温湿度計 環境管理 丸型
温度計・湿度計セット ST-4 丸型
温湿度計 生活管理 丸型
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格2,119-1,051 -1,8402,389 -1,4892,389 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ温度計その他アクセサリ温度計温湿度計温湿度計温湿度計
材質本体:ステンレス本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ本体:ABS樹脂本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ本体:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング