17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

湿度計 丸型 T-1・T-3

通常単価(税別)
1,0511,729
税込単価
1,1561,902
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・軽量タイプの丸型湿度計です・読み取りやすい目盛が数字を採用しました・材質が、本体がポリスチレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0~100
  • 精度(湿度)
    35~75% ±5% それ以外 ±10%
  • 1目盛:湿度 (%)
    2
  • 材質
    本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
  • 特長
    フック穴付
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

読み取りやすい目盛数字の丸型湿度計

型番:72668(写真参照)

型番:72668(写真参照)

製品仕様

製品コード(品番)品名本体サイズ
(mm)
製品質量
72690T-1 10cmφ106×3070g
72668T-3 6.5cmφ71×2130g
精度35~75% ±5%
それ以外 ±10%
測定範囲0~100%
1目盛2%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂
目盛板:鉄 針:アルミ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 本体サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

種類

本体サイズ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
T-3 6.5cm
φ71×21
30
1個
T-1 10cm
φ106×30
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,051
( 1,156 )
8日目
1,729
( 1,902 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプの丸型湿度計です
・読み取りやすい目盛が数字を採用しました
・材質が、本体がポリスチレン樹脂、ABS樹脂、目盛板が鉄、針がアルミで構成されている
・1目盛が2%単位で、測定範囲が0~100%で測定できる
【用途】
・湿度の測定に使用する湿度計として最適
・ご家庭、教室、オフィスなどの湿度管理に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

湿度計 丸型 T-1・T-3のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属部品の保管庫の湿度管理
4
満足度:4.0
簡易的な湿度管理のため3個購入。 参考までに、個体によって湿度が最大2目盛(1目盛2%)異なった。 今回は大体の湿度が判...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
湿度計 丸型 T-1・T-3
温度計・湿度計セット ST-4 丸型
温湿度計 生活管理 丸型
温湿度計 熱中症注意 丸型
温湿度計 W-1型 角型
温湿度計 PCオーバル
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格1,051-1,4892,389 -2,912 -2,8041,824
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
商品タイプその他アクセサリ温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計
測定湿度範囲(%RH)0~1000~10010~9010~900~1000~100
精度(湿度)35~75% ±5% それ以外 ±10%35~75% ±5% それ以外 ±10%35~75% ±5% それ以外 ±10%35~75%:±5%/それ以外:±10%35~75% ±5% それ以外 ±10%35~75%:±5%/それ以外:±10%
1目盛:湿度(%)225525
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ本体:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂/目盛板カバー:ポリスチレン樹脂/目盛板:鉄/針:アルミ本体・目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ本体:ポリスチレン樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング