ツール用品技術窓口

読み取りやすい目盛数字を採用している。(型番:72675写真参照)
| 製品コード (品番) | 品名 | 本体サイズ (mm) | 製品質量 |
|---|---|---|---|
| 72689 | S-1 10cm | φ106×30 | 70g |
| 72667 | S-3 6.5cm | φ71×21 | 30g |
| 72675 | S-5 3.5cm | φ36×14 | 5g |
| - | S-1・S-3 | S-5 |
|---|---|---|
| 精度 | -20~40℃ ±2℃ それ以外 ±4℃ | |
| 測定範囲 | -30~50℃ | |
| 1目盛 | 2℃ | |
| 材質 | 本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ | 本体:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ |
シンプルなスタイルの温度計。
【特長】
・軽量タイプの丸型温度計です。
・読み取りやすい目盛数字を採用しました。
・72675は両面テープが付いているので、色々な所に貼り付けて使用できます。
・3種類のタイプで展開し、使用用途にあわせて選択できる。
【用途】
・温度の測定に使用する際に最適。
・家庭、教室、オフィスでの温度管理に利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

日油技研工業
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):5,185円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

アズワン
K熱電対 KTOシリーズ
0通常価格(税別):3,046円~

安立計器
ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズ
0通常価格(税別):43,764円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):23,404円