17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度計 チャーミー P-2

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:1日目

健康管理や省エネに役立つ、やわらかいフォルムの温湿度計。【特長】・温度と湿度を同時に測定でき、適温、適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -28~48
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    15~100
  • 種類
    P-2 12cm ホワイト
  • 精度(温度) (℃)
    -20~40 ±2 それ以外 ±4
  • 精度(湿度)
    35~75% ±5% それ以外 ±10%
  • 1目盛:温度 (℃)
    2
  • 1目盛:湿度 (%)
    5
  • 本体サイズ (mm)
    120×120×30
  • 質量 (g)
    100
  • 材質
    本体:ABS樹脂(抗菌配合) 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
  • 特長
    フック穴付

型番:

70380
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品コード(品番)品名本体サイズ
(mm)
製品質量
70380P-2 12cm ホワイト 120×120×30100g
精度温度:-20~40℃ ±2℃ それ以外 ±4℃
湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
測定範囲温度:-28~48℃
湿度:15~100%
1目盛温度:2℃
湿度:5%
材質本体:ABS樹脂(抗菌剤配合)
目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
目盛板:鉄 針:アルミ

この商品の特長について

裏面スタンド付。

裏面スタンド付。

70380の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-28~48
測定湿度範囲(%RH)
15~100
種類
P-2 12cm ホワイト
精度(温度)(℃)
-20~40 ±2 それ以外 ±4
精度(湿度)
35~75% ±5% それ以外 ±10%
1目盛:温度(℃)
2
1目盛:湿度(%)
5
本体サイズ(mm)
120×120×30
質量(g)
100
材質
本体:ABS樹脂(抗菌配合) 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
特長
フック穴付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
70380
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

健康管理や省エネに役立つ、やわらかいフォルムの温湿度計。
【特長】
・温度と湿度を同時に測定でき、適温、適湿には色をつけして管理がしやすい。
・裏面スタンドとフック穴が付いている。
・測定範囲が、温度が-28~48度、湿度が15~100%の範囲で測定できる。
【用途】
・温度と湿度の測定に使用する温湿度計として最適。
・家庭、教室、オフィスでの温度・湿度管理に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度計 チャーミー P-2の型番70380のページです。 型番70380に関する仕様情報を記載しております。
温湿度計 チャーミー P-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度計 チャーミー P-2
デジタル温湿度計 Smart A
乾湿計 E-2
温湿度計 PCオーバル
温湿度計 熱中症注意 丸型
温湿度計 W-1型 角型
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格2,2004,4222,0721,8242,912 -2,804
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプ温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-28~48-5~49-10~50-30~50-20~40-30~50
測定湿度範囲(%RH)15~10030~9510~940~10010~900~100
種類P-2 12cm ホワイトデジタル温湿度計 Smart AE-2PC オーバル丸型W-1 ホワイト
精度(温度)(℃)-20~40 ±2 それ以外 ±40~40℃:±1,それ以外:±2±1±2-20~40 ±2-20~40 ±2 それ以外 ±4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング