ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

面取りバー

通常単価(税別)
4,430
税込単価
4,873
通常出荷日:1日目

【特長】・3種類のハイス鋼替刃でプラスチックからアルミ、真ちゅう、鋳物、鉄などの素材に対応できます。【...

詳細を確認

型番:

78665
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

78665の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
その他
サイズ(mm)
147×23×23
種別
スリー 替刃 S-10、S-20、S-35付
質量(g)
36
材質詳細
本体:プラスチック,刃:ハイス鋼

型番リスト

表示件数
型番
78665
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,430
( 4,873 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3種類のハイス鋼替刃でプラスチックからアルミ、真ちゅう、鋳物、鉄などの素材に対応できます。
【用途】
・金属部品などの面取り、バリ取りに。

商品情報

製品仕様

製品仕様

面取りバー:関連画像

78665 イメージ

  • 本体サイズ:147×23×23mm
  • 製品質量:36g
  • 材質 本体:プラスチック
  • 材質 刃:ハイス鋼

製品仕様

面取りバー:関連画像

78666 イメージ

  • 本体サイズ:48×12×3mm
  • 製品質量:2g
  • 材質:ハイス鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取りバーの型番78665のページです。 型番78665に関する仕様情報を記載しております。
面取りバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取りバー
ユニバー
面取り・バリ取り工具 裏座ぐりバーセット
ツインバリ取りバー
バリ取りブレード(裏座繰りバー)
面取り工具 (手動)
メーカーシンワ測定シャビーブノガ・ウォーターズミスミノガ・ウォーターズシャビーブ
通常価格4,4302,071 -4,022 -4,4202,000 -4,598
通常出荷日1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容その他セットセットセットブレードブレード
サイズ(mm)147×23×23-----
種別スリー 替刃 S-10、S-20、S-35付-----
質量(g)36-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング