17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

安全ワイヤーコード

通常単価(税別)
9811,080
税込単価
1,0791,188
通常出荷日:1日目

工具の落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。【特長】・耐久性に優れたステンレス製ワイヤー...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品仕様

80890 イメージ

80890 イメージ

  • コードサイズ 径:φ1.65(直径1.65mm)
  • コードサイズ 芯材径:φ0.6(直径0.6mm)
  • コードサイズ 自然長:330~350mm
  • コードサイズ 最大伸長:1,100~1,300mm
  • 製品質量:25g
  • 使用荷重:500g以下
  • 材質 コード:ステンレス、ポリウレタン樹脂
  • 材質 工具取付ワイヤー:ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう
  • 材質 ナスカン:亜鉛合金
  • 材質 リング:鉄

製品仕様

80891 イメージ

80891 イメージ

  • コードサイズ 径:φ4.0(直径4.0mm)
  • コードサイズ 芯材径:φ1.0(直径1.0mm)
  • コードサイズ 自然長:480~520mm
  • コードサイズ 最大伸長:1,300~1,500mm
  • 製品質量:73g
  • 使用荷重:1kg以下
  • 材質 コード:ステンレス、ポリウレタン樹脂
  • 材質 工具取付ワイヤー:ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう
  • 材質 ナスカン:亜鉛合金
  • 材質 リング:鉄

安全ワイヤーコードの使用上の注意

  • 用途以外に使用しないでください。
  • 使用荷重を超える重さの工具には使用しないでください。
  • 急激な負荷を掛けないでください。破損の原因になります。
  • コード・工具取付ワイヤーを破損させるおそれがある刃物や高熱には接触させないでください。
  • 定期的にコード・工具取付ワイヤー・ナスカンに破損が無いか確認してください。破損が見つかった場合は使用しないでください。
  • お子様の手の届かない場所に保管してください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 種別

  • コード径(mm)

  • コード芯材径(mm)

  • 自然長(mm)

  • 最大伸長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

種別

コード径

(mm)

コード芯材径

(mm)

自然長

(mm)

最大伸長

(mm)

最小発注数量
A
φ1.65
φ0.6
約340
1100~1300
4個
B
φ4.0
φ1.0
約500
1300~1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080
( 1,188 )
1日目
981
( 1,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

工具の落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。
【特長】
・耐久性に優れたステンレス製ワイヤーを芯材に使用し、伸縮性に優れたポリウレタン樹脂を採用しました。
・工具取付ワイヤー・リング付です。
【用途】
・各種ツールの落下、紛失防止に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ワイヤーコードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ワイヤーコード
ワイヤーフィット安全コード
ワイヤー入り布製安全コード
ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズ
布製安全コード
安全ロープ セーフティコード
メーカーシンワ測定SK-11DBLTACTSK-11DBLTACTトップ工業
通常価格981-1,715 -1,488 -1,910 -997 -1,930
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜2日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード安全ロープ工具接続コード安全ロープ安全ロープ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング