17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メタルキャッチャー 78674

通常単価(税別)
1,520
税込単価
1,672
通常出荷日:1日目

【特長】・強力マグネットの振り子によってクロス壁などを傷つけず、壁裏の金属の下地やクギ、ネジの頭探しに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル
  • 材質
    本体:ABS樹脂,風防カバー:アクリル樹脂,マグネット:ネオジム磁石
  • 質量 (g)
    13
  • サイズ (mm)
    30×30×31.5
  • 種別
    ミニ
  • 特長
    マグネット付

型番:

78674
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽くてコンパクト、持ち運びに便利な金属探知器

強力マグネットの振り子でクロス壁等を傷つけない。

強力マグネットの振り子でクロス壁等を傷つけない。

360度の回転機構でどの方向にも反応する。

360度の回転機構でどの方向にも反応する。

製品仕様

製品コード
(品番)
品名本体サイズ
(mm)
製品質量
78674ミニ30×30×31.513g

マグネット付
材質:本体/ABS樹脂、風防カバー/アクリル樹脂、マグネット/ネオジム磁石

78674の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル
材質
本体:ABS樹脂,風防カバー:アクリル樹脂,マグネット:ネオジム磁石
質量(g)
13
サイズ(mm)
30×30×31.5
種別
ミニ
特長
マグネット付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
78674
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力マグネットの振り子によってクロス壁などを傷つけず、壁裏の金属の下地やクギ、ネジの頭探しに便利です
・マグネットの反応で簡単に探知できます
・軽くてコンパクト、持ち運びに便利です
・360°回転機構で、どの方向にも反応します
・本体サイズが30×30×31.5mm、質量が13gで展開されている
・材質が本体はABS樹脂、風防カバーがアクリル樹脂、マグネットがネオジム磁石で構成されている
【用途】
・壁裏の金属探知に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルキャッチャー 78674の型番78674のページです。 型番78674に関する仕様情報を記載しております。
メタルキャッチャー 78674のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルキャッチャー 78674
下地探し どこ太Pro マグネット付
膜厚計 ミニテスト
膜厚計 TGシリーズ
電磁式・渦電流式両用膜厚計
データ管理ソフトウェア データロガー
メーカーシンワ測定シンワ測定東京硝子器械カスタム東京硝子器械ケット科学研究所
通常価格1,5204,170255,31722,787 -100,693 -30,000 -
通常出荷日1日目1日目7日目1日目7日目9日目
商品タイプデジタルデジタルデジタルアナログデジタルアナログ
材質本体:ABS樹脂,風防カバー:アクリル樹脂,マグネット:ネオジム磁石ABS樹脂(本体・針押さえ)・ステンレス(針)・エラストマー樹脂、ABS樹脂(グリップ)・黄銅、ネオジム磁石(マグネット部)・ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス(可動カバー)----
質量(g)1372----
サイズ(mm)30×30×31.513(先端径)×214(全長)----
種別ミニ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング