17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo

通常単価(税別)
5,5977,500特別価格
税込単価
6,1578,250特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

自由な角度で切断できる丸ノコ定規。【特長】・頑丈な金属ネジ採用でプラスチックネジにありがちな破損を解消...

詳細を確認
  • 材質
    本体:ステンレス、アルミ ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう 保護キャップ:ポリアセタール樹脂
  • 付属品
    捨て木1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ブレにくい幅広ガイドの丸ノコ用定規

丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo:関連画像

全体イメージ写真
型番:73163参照。

丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo:関連画像

使用例。

フリーアングル Neoの仕様について

製品コード
(品番)
品名 本体サイズ
(mm)
製品質量
73160 30cm 465×142×20 630g
73166 37cm 535×142×20 650g
73161 45cm 615×142×20 700g
73162 60cm 765×170×20 880g
73163 1m 1,165×170×20 1,080g
- 30cm 37cm 45cm 60cm 1m
角度
精度
90°において
300mmにつき
1mm以下
90°において
370mmにつき
1.3mm以下
90°において
450mmにつき
1.6mm以下
90°において
600mmにつき
2.1mm以下
90°において
1,000mmにつき
3.5mm以下
材質 本体:ステンレス、アルミ
ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう
保護キャップ:ポリアセタール樹脂
付属品 捨て木1本

この商品の特長について

丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo:関連画像

ステンレス+真ちゅう
邪魔にならないたためるネジ。

丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo:関連画像

フラップ式
ツマミやすい起こせるネジ。

丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo:関連画像

強度アップ
変形しにくい立体構造突き当て部。

丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo:関連画像

65mm
軽くて強いアルミ中空構造の幅広ガイドを採用。

丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo:関連画像

材料を傷つけない保護キャップ付。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 本体サイズ(mm)

  • 角度精度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

種類

本体サイズ

(mm)

角度精度

質量

(g)

最小発注数量
30cm
465×142×20
90°において300mmにつき1mm以下
630
1個
45cm
615×142×20
90°において450mmにつき1.6mm以下
700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5973,624
( 3,986 )
1日目
7,5004,857
( 5,343 )
1日目

詳細情報

基本情報

自由な角度で切断できる丸ノコ定規。
【特長】
・頑丈な金属ネジ採用でプラスチックネジにありがちな破損を解消しました。
・邪魔にならないたためるネジです。
・ツマミやすい起こせるネジです。
・変形しにくい立体構造突き当て部です。
・軽くて強いアルミ中空構造の幅広ガイドを採用しました。
・ブレないスライダー(別売品 品番78236)用溝付です。
・溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。
【用途】
・電気丸ノコで板材に角度をつけて切断するときのガイド定規に。
・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断するときのガイド定規に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ノコガイド定規 フリーアングル Neoのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
家具製作
5
満足度:5.0
角度が簡単に決めることができ、調整も滑らかです。 非常に使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo
丸ノコガイド定規 エルアングル 横目盛付
丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ
丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cm
エルアングル 取手なし
丸ノコガイド定規 TスライドII
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格5,597-16,6171,610 -4,0506,9984,490
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質本体:ステンレス、アルミ ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう 保護キャップ:ポリアセタール樹脂本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂本体:ステンレス・アルミ/ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう本体:ステンレス/ストッパーネジ:ステンレス真ちゅう/ストッパーネジ平:ABS樹脂本体:アルミ、ステンレス本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
付属品捨て木1本捨て木1本、振れ止め1ヶ捨て木1本、ストッパーネジ平捨て木1本、ストッパーネジ平--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング