17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸ノコガイド定規 TスライドII

通常単価(税別)
4,490
税込単価
4,939
通常出荷日:1日目

脱落しないブレ防止金具を採用した、ブレに強い丸ノコ用定規。【特長】・脱落しないブレ防止金具を採用しまし...

詳細を確認
  • 種類
    90cm 併用目盛 突き当て可動式
  • 本体サイズ (mm)
    1062×275×30
  • 材質
    本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
  • 質量 (g)
    575

型番:

73715
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

竿をガッチリ固定できる丸ノコ用定規

型番:73713(写真参照) 製品名/丸ノコガイド定規Tスライド2・45cm併用目盛・突き当て可動式

型番:73713(写真参照)
製品名/丸ノコガイド定規Tスライド2・45cm併用目盛・突き当て可動式

使用例。

使用例。

Tスライド2のラインナップ

製品コード(品番)品名本体サイズ
(mm)
製品質量
7371115cm 併用目盛
突き当て可動式
327×275×30368g
7371230cm 併用目盛
突き当て可動式
462×275×30405g
7371345cm 併用目盛
突き当て可動式
612×275×30448g
7371460cm 併用目盛
突き当て可動式
762×275×30490g
7371590cm 併用目盛
突き当て可動式
1,062×275×30575g

併用目盛
材質/本体:鉄、突き当て:アルミ、成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂

この商品の特長について

脱落しないブレ防止金具を採用。

脱落しないブレ防止金具を採用。

締めやすさを追求したクイックシフトロック機構でガッチリとロック。

締めやすさを追求したクイックシフトロック機構でガッチリとロック。

1.引く/2.回す。

1.引く/2.回す。

突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さ。

突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さ。

73715の仕様・寸法情報

種類
90cm 併用目盛 突き当て可動式
本体サイズ(mm)
1062×275×30
材質
本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
質量(g)
575

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
73715
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,490
( 4,939 )
1日目

詳細情報

基本情報

脱落しないブレ防止金具を採用した、ブレに強い丸ノコ用定規。
【特長】
・脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。
・締めやすさを追求したクイックシフトロック機構でガッチリとロックします。
・突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
【用途】
・電気丸ノコで板材を挽き割り切断するときのガイド定規に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ノコガイド定規 TスライドIIの型番73715のページです。 型番73715に関する仕様情報を記載しております。
丸ノコガイド定規 TスライドIIのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
合板の縦挽き
4
満足度:4.0
約1800×900、5.5mm厚のシナベニアを丸ノコで3分割に縦挽きするのに使用しました。切断ラインがずれないように少し...もっと読む
0人が参考にしています。
コンパネの切断時 丸鋸ガイド
5
満足度:5.0
「60cm」を持っている 約1800x900のコンパネを約3等分(1800x300弱)に切断するときに使用している 2...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QTスライド2はどのメーカーの丸ノコに取り付けできますか。
A
国内メーカーのほとんどの電動丸ノコには対応しております。厚さ3mm幅12mmの竿が入るものでしたらご使用になれます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ノコガイド定規 TスライドII
丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック
丸ノコガイド定規 Tスライド ダブル
丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cm
丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ
丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格4,4902,070 -4,619 -2,6501,610 -3,625 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類90cm 併用目盛 突き当て可動式-----
本体サイズ(mm)1062×275×30--350×105×26--
材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂ステンレス本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂本体:ステンレス/ストッパーネジ・フラップ小:ステンレス・真ちゅう本体:ステンレス・アルミ/ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう本体:ステンレス、アルミ ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう 保護キャップ:ポリアセタール樹脂
質量(g)575--360--

丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング