17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸ノコガイド定規 スライダー

通常単価(税別)
2,070
税込単価
2,277
通常出荷日:1日目

丸ノコ用定規での切断時にブレを防ぐためのスライダー。【特長】・電気丸ノコに取り付け、対応する丸ノコガイ...

詳細を確認
  • 種類
    スライダー専用溝付 丸ノコガイド定規用
  • 本体サイズ (mm)
    230×167×6
  • 質量 (g)
    130

型番:

78236
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品コード
(品番)
品名本体サイズ
(mm)
製品質量
78236スライダー専用溝付
丸ノコガイド定規用
230×167×6130g

78236の仕様・寸法情報

種類
スライダー専用溝付 丸ノコガイド定規用
本体サイズ(mm)
230×167×6
質量(g)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
78236
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,070
( 2,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

丸ノコ用定規での切断時にブレを防ぐためのスライダー。
【特長】
・電気丸ノコに取り付け、対応する丸ノコガイド定規の溝に合わせて滑らせることでブレずにまっすぐ切断することができます
・電気丸ノコのベースに差し込んで使用します
・本体サイズが230×167×6mmで質量が130g、スライダー専用の溝付で展開しています
【用途】
・丸ノコガイド定規で電気丸ノコを使用する際のガイドに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ノコガイド定規 スライダーの型番78236のページです。 型番78236に関する仕様情報を記載しております。
丸ノコガイド定規 スライダーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
直線のカット時に
5
満足度:5.0
まっすぐ簡単にキレイにカットできるので、とても満足しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスライダー専用溝付丸ノコガイド定規用対応の製品が知りたい。
A
エルアングルEX、エルアングルアジャスト、フリーアングルNeo、フリーアングルマルチが対応製品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ノコガイド定規 スライダー
丸ノコガイド定規 エルアングル 横目盛付
丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cm
エルアングル 取手なし
丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cm
丸ノコガイド定規 トライアングル
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格2,07016,6174,0506,9982,6504,720 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スライダー専用溝付 丸ノコガイド定規用1m 併用目盛クイックアジャスト23cm50cm 併用目盛--
本体サイズ(mm)230×167×61150×524×70350×105×26500(40)×330(35)×20(5)350×105×26-
質量(g)1301600360560360-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング