17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エルアングル 取手なし

通常単価(税別)
6,9986,111
税込単価
7,6986,722
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

丸ノコでの直角切断専用定規。【特長】・ヘリに当てるだけで直角が出せる。・アルミとステンレスの貼り合わせ...

詳細を確認
  • 種類
    50cm 併用目盛
  • 本体サイズ (mm)
    500(40)×330(35)×20(5)
  • 材質
    本体:アルミ、ステンレス
  • 質量 (g)
    560
  • 直角度
    100mmにつき0.1mm以下
  • 目盛:尺相当
    1尺6寸4分相当
  • 目盛:メートル
    46cm

型番:

77858
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エルアングル 取手なしの仕様

77858の外観1

77858の外観1

77858の外観2

77858の外観2

77858の使用例

77858の使用例

製品仕様

直角度100mmにつき0.1mm以下
目盛尺相当1尺6寸4分相当
メートル46cm
材質本体:アルミ、ステンレス
  • 本体サイズ:500(40)×330(35)×20(5)mm
  • 製品質量:560g

77858の仕様・寸法情報

種類
50cm 併用目盛
本体サイズ(mm)
500(40)×330(35)×20(5)
材質
本体:アルミ、ステンレス
質量(g)
560
直角度
100mmにつき0.1mm以下
目盛:尺相当
1尺6寸4分相当
目盛:メートル
46cm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
77858
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9986,111
( 6,722 )
1日目

詳細情報

基本情報

丸ノコでの直角切断専用定規。
【特長】
・ヘリに当てるだけで直角が出せる。
・アルミとステンレスの貼り合わせにより、軽くて丈夫。
【用途】
・材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規。
・寸法測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルアングル 取手なしの型番77858のページです。 型番77858に関する仕様情報を記載しております。
エルアングル 取手なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルアングル 取手なし
丸ノコガイド定規 エルアングル 横目盛付
丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cm
丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cm
丸ノコガイド定規 スライダー
丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格6,99816,6174,0502,6502,0705,597 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類50cm 併用目盛1m 併用目盛クイックアジャスト23cm-スライダー専用溝付 丸ノコガイド定規用-
本体サイズ(mm)500(40)×330(35)×20(5)1150×524×70350×105×26350×105×26230×167×6-
材質本体:アルミ、ステンレス本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂本体:ステンレス/ストッパーネジ:ステンレス真ちゅう/ストッパーネジ平:ABS樹脂本体:ステンレス/ストッパーネジ・フラップ小:ステンレス・真ちゅう-本体:ステンレス、アルミ ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう 保護キャップ:ポリアセタール樹脂
質量(g)5601600360360130-
直角度100mmにつき0.1mm以下100mmにつき0.1mm以下----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング