17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レーザー墨出器用三脚

通常単価(税別)
10,46827,865特別価格
税込単価
11,51530,652特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

測量用品を取り付けて使用する三脚。【特長】・76952:2段昇降式で3mまで高さが出せます。・三脚取付...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    三脚の特長

    76676の外観

    76676の外観

    • 高さの使用範囲:710~1,500mm
    • エレベーター昇降幅:350mm
    • 取付ネジ:5/8インチ
    • 製品質量:5,100g
    平面脚頭式三脚 76690の外観

    平面脚頭式三脚 76690の外観

    • 高さの使用範囲:930~1,560mm
    • エレベーター昇降幅:-
    • 取付ネジ:5/8インチ
    • 製品質量:3,695g
    ハンドル式エレベーター三脚 76952の外観

    ハンドル式エレベーター三脚 76952の外観

    • 高さの使用範囲:1,060~3,000mm
    • エレベーター昇降幅:1,160mm
    • 取付ネジ:5/8インチ
    • 製品質量:6,670g
    球面脚頭式三脚 76654の外観

    球面脚頭式三脚 76654の外観

    • 高さの使用範囲:930~1,560mm
    • エレベーター昇降幅:-
    • 取付ネジ:5/8インチ
    • 製品質量:3,815g

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 高さの使用範囲(mm)

    • エレベーター 昇降幅(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    高さの使用範囲

    (mm)

    エレベーター 昇降幅

    (mm)

    質量

    (g)

    最小発注数量
    930~1560
    3,815
    1個
    710~1500
    350
    5,100
    1個
    930~1560
    3,695
    1個
    1060~3000
    1160
    6,670
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,4688,767
    ( 9,644 )
    4日目
    22,05819,342
    ( 21,276 )
    1日目
    13,671
    ( 15,038 )
    4日目
    27,86525,585
    ( 28,144 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    測量用品を取り付けて使用する三脚。
    【特長】
    ・76952:2段昇降式で3mまで高さが出せます。
    ・三脚取付けネジはW5/8×11。
    【用途】
    ・各現場でのレベル出しに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    レーザー墨出器用三脚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レーザー墨出器用三脚
    レーザー墨出器
    レーザー墨出し器用 受光器
    エレベーター三脚
    マイゾックス レーザー墨出器用受光器 RE-20IP
    回転台(測量器用三脚取付金具)
    メーカーシンワ測定マイゾックスボッシュSTSマイゾックスPanasonic
    通常価格10,468-1,01322,58138,737 -15,80918,897
    通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング