17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

巻尺 グラスファイバー製

通常単価(税別)
7,636
税込単価
8,400
通常出荷日:1日目

軽くて持ち運びに便利なグラスファイバー製の巻尺。【特長】・JIS1級です。・軽くて持ち運びに便利です。...

詳細を確認
  • テープ長さ (m)
    50
  • テープ幅 (mm)
    12
  • 商品タイプ
    大型巻尺
  • JIS規格
    JIS1級
  • 種別
    FW-50
  • 材質詳細
    テープ:ガラス繊維入塩ビ被覆 本体:ABS樹脂

型番:

78181
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIS1級の巻尺

長寿命ナイロンコートテープを採用(型番:78181写真参照)

長寿命ナイロンコートテープを採用(型番:78181写真参照)

表面/(白地)2mmピッチ目盛 裏面/(黄色地)5mmピッチ目盛

表面/(白地)2mmピッチ目盛
裏面/(黄色地)5mmピッチ目盛

製品仕様

製品コード
(品番)
品名テープ巾テープ長さ製品質量
78184FW-30 JIS12mm30m450g
78181FW-50 JIS50m700g

【材質】
テープ:ガラス繊維入塩ビ被覆
本体:ABS樹脂

78181の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
50
テープ幅(mm)
12
商品タイプ
大型巻尺
JIS規格
JIS1級
種別
FW-50
材質詳細
テープ:ガラス繊維入塩ビ被覆 本体:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
78181
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,636
( 8,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽くて持ち運びに便利なグラスファイバー製の巻尺。
【特長】
・JIS1級です。
・軽くて持ち運びに便利です。
・テープ両面に目盛が印刷されています。
・表面(白地)2mmピッチ目盛、裏面(黄色地)5mmピッチ目盛で用途にあわせて使い分けることができる。
・材質がテープ:ガラス繊維入塩ビ被覆で本体:ABS樹脂で構成されている。
【用途】
・一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巻尺 グラスファイバー製の型番78181のページです。 型番78181に関する仕様情報を記載しております。
巻尺 グラスファイバー製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q熱には強いですか?
A
伸び縮みする場合はございますのでお避け下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
巻尺 グラスファイバー製
テープメジャー
ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)
GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)
サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺
ホワイトリール(鋼製塗装巻尺)
メーカーシンワ測定シンワ測定ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機
通常価格7,6362909,24315,0354,458 -12,314
通常出荷日1日目1日目6日目3日目1日目〜3日目
テープ長さ(m)501.5----
テープ幅(mm)12156.212.512.513
商品タイプ大型巻尺小型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺
JIS規格JIS1級なしJIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
種別FW-50-----

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング