ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シンワ測定 デジタルデップスゲージ ミニ25mm 金属測定子 測定ガイドセット |
|
エスコ デプスゲージ(ディジタル) |
|
ミツトヨ 571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-AX |
デジタル表示タイプの深さ測定デプスゲージ。【特長】・最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。・...
詳細を確認
深さ測定、比較測定等に利用できる。(型番:19307写真参照)

使用例。
| 製品コード (品番) | 品名 | 測定範囲 (mm) | 本体サイズ (mm) | 製品質量 |
|---|---|---|---|---|
| 19306 | 150mm | 0.01~150 | 232×100×15 | 166g |
| 19307 | 200mm | 0.01~200 | 284×100×15 | 187g |
| - | 150mm | 200mm |
|---|---|---|
| 材質 | 本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂 | |
| 器差 | ±0.03mm | |
| 最小読取値 | 0.01mm | |
| 繰り返し精度 | 0.01mm | |
| 使用温度 | 0~40℃ | |
| 保管温度 | -10~60℃ | |
| 保管湿度 | 80%以下 | |
| 電源 | 酸化銀電池 SR44 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) | |
※繰り返し精度とは繰り返し測定することで得られる精度です。
デジタル表示タイプの深さ測定デプスゲージ。
【特長】
・最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
・比較測定のできるゼロセット機能付です。
・表示が見えない時に便利なホールド機能付です。
・デジタルユニット部をスライドすると、ON/OFFスイッチを押さなくても起動します。
・オートパワーオフ機能付です。
【用途】
・深さ測定、比較測定等に利用可能。

シンワ測定
デジタルデップスゲージ

シンワ測定
タイヤ溝測定ゲージ

新潟精機(SK)
ギャップキャリパ(4点支持ベース)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
デジタルミニデプス
0通常価格(税別):10,004円

ミツトヨ
7シリーズ ダイヤルデプスゲージ
0通常価格(税別):9,624円~

ミツトヨ
デプスベースアタッチメント
4.8通常価格(税別):4,276円~

ミツトヨ
571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-AX
0通常価格(税別):30,400円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~