17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロトラクター シルバー

通常単価(税別)
1,65063,632特別価格
税込単価
1,81569,995特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

大きく鮮明な目盛数字を採用しているオーソドックスなプロトラクター。【特長】・目盛はエッチングで刻み、黒...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は62952の商品です。他の画像はカタログ(PDF)でご確認ください。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シルバー加工で目盛が読み取りやすいプロトラクター

プロトラクターの代表的製品(型番:62480参照)

プロトラクターの代表的製品(型番:62480参照)

使用例(分度板の裏面 三角関数表付。)

使用例(分度板の裏面 三角関数表付。)

プロトラクター シルバーの外形図と仕様について

プロトラクター シルバーの外形図

プロトラクター シルバーの外形図

-No.19 No.101 No.182 No.183
No.300 No.600 No.1000
材質本体:ステンレス
ネジ:真ちゅう
本体:ステンレス
ネジ:鉄
製品コード(品番)品名分度板竿製品質量
直径
(mm)
厚さ
(mm)
目盛ピッチ本数長さ
(mm)
目盛
(cm)
62480No.19 φ90 竿目盛10cm901.21゜11531065g
62490No.19 φ90 竿目盛10cm 2本竿901.21゜21531082g
62901No.182 φ90 竿目盛10cm 針付901.21゜11531080g
62928No.183 55×94mm 竿目盛10cm 角型四角1.21゜115310100g
62868No.101 φ120 竿目盛15cm溝付固定ネジ1201.51゜124515150g
62898No.300 φ210 竿目盛30cm2102.00.5゜138530500g
62839No.300 φ210 竿目盛30cm 2本竿2102.00.5゜238530660g
62855No.600 φ320 竿目盛60cm3202.50.5゜1650601,350g
62944No.600 φ320 竿目盛60cm 2本竿3202.50.5゜2650601,900g
62847No.1000 φ320 竿目盛1m3202.50.5゜11,0501001,600g
62952No.1000 φ320 竿目盛1m 2本竿3202.50.5゜21,0501002,400g

この商品の特長について

2本竿タイプは、分度板があてられない部分にもしっかりあてられます。

2本竿タイプは、分度板があてられない部分にもしっかりあてられます。

刃先の角度が測れます。

刃先の角度が測れます。

角度の測りが自由自在。

角度の測りが自由自在。

伸ばして20cmに。(型番:62995)

伸ばして20cmに。(型番:62995)

角度の測定やケガキ、長さ測定に

角度測定

角度測定

ケガキ

ケガキ

長さ測定(型番:62774は除きます)

長さ測定(型番:62774は除きます)

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 直径(mm)

  • 竿全長(mm)

  • 材質

  • 分度板厚さ(mm)

  • 分度板目盛ピッチ(°)

  • 竿本数(本)

  • 竿目盛(cm)

  • 種別

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

竿全長

(mm)

材質

分度板厚さ

(mm)

分度板目盛ピッチ

(°)

竿本数

(本)

竿目盛

(cm)

種別

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
90
153
本体:ステンレス ネジ:真ちゅう
1.2
1
1
10
No.19 φ90 竿目盛10cm
408-3377
65
10
1個
90
153
本体:ステンレス ネジ:真ちゅう
1.2
1
2
10
No.19 φ90 竿目盛10cm 2本竿
408-3385
82
10
1個
210
385
本体:ステンレス ネジ:鉄
2.0
0.5
2
30
No.300 φ210 竿目盛30cm 2本竿
-
660
-
1個
320
1050
本体:ステンレス ネジ:鉄
2.5
0.5
1
100
No.1000 φ320 竿目盛1m
-
1,600
-
1個
320
650
本体:ステンレス ネジ:鉄
2.5
0.5
1
60
No.600 φ320 竿目盛60cm
-
1,350
-
1個
120
245
本体:ステンレス ネジ:真ちゅう
1.5
1
1
15
No.101 φ120 竿目盛15cm溝付固定ネジ
-
150
-
1個
210
385
本体:ステンレス ネジ:鉄
2.0
0.5
1
30
No.300 φ210 竿目盛30cm
-
500
-
1個
90
153
本体:ステンレス ネジ:真ちゅう
1.2
1
1
10
No.182 φ90 竿目盛10cm 針付
-
80
-
1個
四角
153
本体:ステンレス ネジ:真ちゅう
1.2
1
1
10
No.183 55×94mm 竿目盛10cm 角型
-
100
-
1個
320
650
本体:ステンレス ネジ:鉄
2.5
0.5
2
60
No.600 φ320 竿目盛60cm 2本竿
-
1,900
-
1個
320
1050
本体:ステンレス ネジ:鉄
2.5
0.5
2
100
No.1000 φ320 竿目盛1m 2本竿
-
2,400
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
1日目
2,057
( 2,263 )
1日目
21,726
( 23,899 )
2日目
34,682
( 38,150 )
1日目
25,129
( 27,642 )
4日目
5,0514,821
( 5,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,032
( 16,535 )
2日目
3,958
( 4,354 )
6日目
3,572
( 3,929 )
1日目
41,375
( 45,513 )
1日目
63,63253,285
( 58,614 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

大きく鮮明な目盛数字を採用しているオーソドックスなプロトラクター。
【特長】
・目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキを施してあるので消えにくくて取れない角度計。
・シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっている。
・2本竿タイプは、分度板があてられない部分にもしっかりあてられて計測できる。
【用途】
・角度の測定やケガキ、長さ測定に利用可能。

ご注意

  • 画像は62952の商品です。他の画像はカタログ(PDF)でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクター シルバーのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
角度測定
5
満足度:5.0
ケガキ時の角度確認や部品取り付時の角度確認に使用。 製品は丁度良い大きさで数値も読み取りやすいです。
0人が参考にしています。
角度測定
4
満足度:4.0
現物スケッチする際の測定用に購入しました。 有名メーカー品ですので、きっちり測定することができました。
0人が参考にしています。
溶接時の角度決め
5
満足度:5.0
商品説明にあるように2辺が定規になっているので角度を決めやすい。 作りもしっかりしているので不満は無いです
0人が参考にしています。
アルミ板への角度線のケガキ
5
満足度:5.0
適度な厚みで中心のガタもなく、ネジでシッカリと止まってくれるので使いやすい。 メモリが見やすいのも良い
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qプロトラクターの1本竿と2本竿は何が違うのでしょうか。
A
1本竿はプロトラクターの代表的な形状です。
2本竿は分度板があてられない箇所にもしっかりあてることができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロトラクター シルバー
プロトラクター(シルバー仕上げ)
プロトラクタ No.19 シルバー
プロトラクター ステン
ATプロトラクター
部品 プロトラクター
メーカーシンワ測定トラスコ中山新潟精機(SK)シンワ測定東栄工業シンワ測定
通常価格1,650-9,7001,4401,3669,500492 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目〜
商品タイププロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング