ツール用品技術窓口

尺杖の詳細
| 製品コード (品番) | 品名 | 巾×厚さ (mm) | 製品質量 |
|---|---|---|---|
| 65132 | 12尺 併用目盛 | 23×19 | 950g |
| 65134 | 12尺6寸 併用目盛 | 1,000g | |
| 65133 | 13尺5寸 併用目盛 | 1,050g |
| - | 12尺 | 12尺6寸 | 13尺5寸 |
|---|---|---|---|
| 長さ(分割時) | 3,680(1,840) mm | 3,860(1,930) mm | 4,120(2,060) mm |
| 長さの許容差 | -0.8~+1.3mm | ||
| 真直度 | 3mm以内 | 3.2mm以内 | 3.4mm以内 |
| 材質 | 本体:アルミ 端部:ゴム | ||
| 使用地域 (目盛の違い) | 関東間用。田舎間・江戸間とも呼ばれています。6尺を1間とした畳の寸法をいいます。関東地方を中心に最も一般的に使われている寸法です。 | 九州・四国間用。京間とも呼ばれます。6尺3寸を一間とした畳の寸法をいいます。九州・四国地方で多く使われています。 | 関西間用。一般的に京間と呼ばれる寸法です。本京間・中京間とも呼ばれています。6尺5寸を一間とした畳の寸法をいいます。関西地方を中心に広い範囲で使われています。 |
【特長】
・アルミ製で軽くて丈夫です。木材と違い濡れても変形せず、しなりません。
・メートル目盛・尺相当目盛の併用目盛付で、測定、ケガキの寸法誤差が少なく済みます。
・見やすく取れにくい目盛を採用しました。
・目盛は4面使えます。
・2分割式なので持ち運びに便利です。接続時ロック機構付で、差し込むだけで固定されます。
・両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。
・ナイロン製の丈夫な収納ケース付です。(ストラップ付)
【用途】
・尺杖として基礎の墨出しに。
・使い捨ての尺棒を作るためのマスターとして。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

シンワ測定
直尺 シルバー
4.8通常価格(税別):961円~

シンワ測定
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
4.7通常価格(税別):336円~

新潟精機(SK)
マシンスケール 快段目盛
5通常価格(税別):3,508円~

シンワ測定
アルミ直尺 アル助
4.8通常価格(税別):567円~

シンワ測定
細巾直尺 シルバー
4.3通常価格(税別):829円~

新潟精機(SK)
フック付スケール 快段目盛
5通常価格(税別):950円

東栄工業
スケールストッパー
4.7通常価格(税別):4,960円~

シンワ測定
直尺 シルバー 上下段1mmピッチ
4.5通常価格(税別):707円~