17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミカッター定規 カット師PROTECT

通常単価(税別)
4,3099,307
税込単価
4,74010,238
通常出荷日:1日目

【特長】・防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。・高さ30mmの防護壁(カッティング...

詳細を確認
  • 材質
    アルミ
  • 巾×厚さ (mm)
    80×15
  • 材質詳細
    本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止め:ゴム
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アルミカッター定規 カット師PROTECT 詳細

アルミカッター定規 カット師PROTECT:関連画像

材料を傷つけない保護キャップ付

製品コード(品番) 品名 全長×巾×厚さ
(mm)
製品質量
65065 70cm 併用目盛 720×80×15 650g
65066 1m 併用目盛 1,020×80×15 920g
65067 1.25m 併用目盛 1,270×80×15 1,150g
65068 2m 併用目盛 2,030×80×15 1,800g
- 70cm 1m 1.25m 2m
長さの許容差 ±0.51mm ±0.6mm ±0.68mm ±0.9mm
真直度 0.34mm以下 0.4mm以下 0.45mm以下 0.6mm以下
材質 本体:アルミ 細板:ステンレス
保護キャップ:ポリアセタール樹脂 スベリ止:ゴム
  • ※ 長さの許容差は常温での精度です。
  • ※ 真直度とは本体側面の反りの事です。
アルミカッター定規 カット師PROTECT:関連画像

真直度の測り方

アルミカッター定規 カット師PROTECTの注意事項

  • 用途以外には使用しないでください。
  • アルミは温度変化により伸縮(※)が生じます。精度を要する長さの測定には使用しないでください。※伸縮率:温度10℃変化に対して1mにつき約0.235mm伸縮が生じます。
  • 本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な取り扱いはしないでください。定規が変形し、使えなくなります。
  • カッティング作業の際は、しっかりと定規を押さえてください。押さえ方があまいと定規がすべったり落ちたりして危険です。
  • お子様の手の届かないところで保管してください。
  • 防護壁は強い衝撃で倒れることがあります。指を挟まないように注意してください。
  • 防護壁を無理に起こさないでください。破損する可能性があります。
  • 防護壁が曲がると収納できなくなります。無理に負荷をかけないでください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 商品タイプ

  • 長さ(mm)

  • 長さの許容差(mm)

  • 真直度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

商品タイプ

長さ

(mm)

長さの許容差

(mm)

真直度

質量

(g)

最小発注数量
700
70cm 併用目盛
720
±0.51
0.34mm以下
650
1個
1000
1m 併用目盛
1020
±0.6
0.4mm以下
920
1個
1250
1.25m 併用目盛
1270
±0.68
0.45mm以下
1150
1個
2000
2m 併用目盛
2030
±0.9
0.6mm以下
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,309
( 4,740 )
1日目
5,173
( 5,690 )
1日目
6,036
( 6,640 )
1日目
9,307
( 10,238 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
・高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。
・カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。
・保護キャップ付で、材料を傷めません。
【用途】
・長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミカッター定規 カット師PROTECTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミカッター定規 カット師PROTECT
マシンスケール
アルミカッター定規 カット師
アルミカッター定規 カット師EX
アルミカッター定規 カット師 取手付
アルミカッター定規 カット師EX(取手付)
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格4,309-3,268 -3,687 -3,333 -4,390 -5,226 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
材質アルミステンレスアルミアルミアルミアルミ
巾×厚さ(mm)80×1515×0.5----
材質詳細本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止め:ゴムSUS420J2本体:アルミ、細板:ステンレス本体:アルミ、細板:ステンレス本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング