17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金銀曲尺 額セット

通常単価(税別)
40,620
税込単価
44,682
通常出荷日:1日目

記念品、贈答用に使用される曲尺の額セット。【特長】・日本建築の匠の精神ともいわれる曲尺を金色、銀色に作...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    522
  • 厚 (mm)
    40
  • 幅 (mm)
    673
  • 特長1
    金墨壺付
  • 質量 (g)
    2920

型番:

98760
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

記念品・贈答品として金色・銀色に作り上げ、飾り額として仕上げたセット

記念品・贈答品として

記念品・贈答品として

  • 本体サイズ:522×673×40mm
  • 製品質量:2,920g

98760の仕様・寸法情報

長さ(mm)
522
厚(mm)
40
幅(mm)
673
特長1
金墨壺付
質量(g)
2920
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
98760
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,620
( 44,682 )
1日目

詳細情報

基本情報

記念品、贈答用に使用される曲尺の額セット。
【特長】
・日本建築の匠の精神ともいわれる曲尺を金色、銀色に作り上げ、飾り額として仕上げたもの。
・金墨壺付き。
【用途】
・記念品、贈答用として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金銀曲尺 額セットの型番98760のページです。 型番98760に関する仕様情報を記載しております。
金銀曲尺 額セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金銀曲尺 額セット
L型万能定規 77885
曲尺 角厚 ステン
曲尺 角厚 シルバー
曲尺 巻金 シルバー
曲尺 角厚 シルバー 左きき用
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格40,62023,0025,7506,1007,199 -4,357 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
長さ(mm)522630(ヘリ330)----
厚(mm)404(ヘリ3)1.41.42.61.4
幅(mm)67330(ヘリ25)15151515
特長1金墨壺付併用目盛十二支付赤数字入,十二支付-赤数字入、十二支付
質量(g)2920100091-116-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング