17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

曲尺 筋交付大金

通常単価(税別)
15,708
税込単価
17,279
通常出荷日:1日目

筋交付の大型曲尺(1mx60cm)。【特長】・木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定や...

詳細を確認
  • 測定範囲 (mm)
    1000×600
  • 形状
    同厚
  • 目盛
    mm
  • 表面仕上げ
    ステン
  • 材質
    ステンレス
  • 長枝(短枝) (mm)
    1040(630)
  • 厚 (mm)
    2.5
  • 幅 (mm)
    35
  • 裏目盛:長枝(外目盛)
    1m
  • 裏目盛:短枝(外目盛)
    60
  • 直角度 (mm)
    100mmにつき0.1以下
  • 長さの許容差 (mm)
    ±0.5
  • 質量 (g)
    1710

型番:

63121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

石材、材木、鋼材等、大きな物の測定・ケガキに便利な筋交付大金

直角度 100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差 ±0.2mm
材質 ステンレス
  • 角部形状:同厚
  • 表目盛 長枝 外目盛:1m
  • 表目盛 短枝 外目盛:60cm
  • 裏目盛 長枝 外目盛:1m
  • 裏目盛 短枝 外目盛:60cm
  • 長枝(短枝)×巾×厚さ:1,040(630)×35×2.5mm
  • 製品質量:1,710g

63121の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
1000×600
形状
同厚
目盛
mm
表面仕上げ
ステン
材質
ステンレス
長枝(短枝)(mm)
1040(630)
厚(mm)
2.5
幅(mm)
35
裏目盛:長枝(外目盛)
1m
裏目盛:短枝(外目盛)
60
直角度(mm)
100mmにつき0.1以下
長さの許容差(mm)
±0.5
質量(g)
1710
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,708
( 17,279 )
1日目

詳細情報

基本情報

筋交付の大型曲尺(1mx60cm)。
【特長】
・木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が可能。
・筋交いが、落下などの衝撃から精度を守る。
・ビニールケース入り。
【用途】
・長さの測定、直角の確認やケガキ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲尺 筋交付大金の型番63121のページです。 型番63121に関する仕様情報を記載しております。
曲尺 筋交付大金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曲尺 筋交付大金
曲尺 角厚 ステン
曲尺同厚 ホワイト 50cm/1尺5寸 併用目盛 名作
曲尺 厚手広巾 ステン
曲尺平ぴた(ストッパー付)
曲尺 広ピタシルバー
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格15,7083,725 -4,1293,679 -3,192 -3,707 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
測定範囲(mm)1000×600500×250520×260---
形状同厚角厚同厚同厚平ぴた薄手幅広
目盛mmmmmm・尺併用mmmmmm
表面仕上げステンステン塗装ステンシルバーシルバー
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング