ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ マルノコ盤 2711 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |
|
ツボサン 鉄工ヤスリ 楕円 |

目盛部分のみシルバー加工
| 直角度 | 100mmにつき0.06mm以下 |
|---|---|
| 長さの許容差 | ±0.2mm |
| 材質 | ステンレス |
| 製品コード(品番) | 品名 | 角部形状 | 表目盛 | 裏目盛 | 長枝×巾×厚さ (短枝) (mm) | 製品質量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長枝 | 短枝 | 長枝 | 短枝 | |||||||||
| 外目盛 | 内目盛 | 外目盛 | 内目盛 | 外目盛 | 内目盛 | 外目盛 | 内目盛 | |||||
| 10876 | 50cm 裏面角目 | 角厚 | 50cm | - | 25cm | - | 角目 | 丸目ホゾ | 25cm | - | 520×15×1.0 (260) | 73g |
| 10877 | 1尺5寸 裏面角目 | 角厚 | 尺5 | - | 7.5寸 | - | 角目 | 吉凶ホゾ | 7.5寸 | 丸目 | 485×15×1.0 (242.5) | 67g |
| 10878 | 1尺6寸 裏面角目 | 角厚 | 尺6 | - | 8寸 | - | 角目 | 吉凶ホゾ | 8寸 | 丸目 | 520×15×1.0 (260) | 73g |
10876はJIS規格認証品です。

金属製角度直尺(曲尺)のJIS規格について
| 区分 | 項目 | 基準 | ||
|---|---|---|---|---|
| 規格 | JIS B7534-2005 | - | ||
| 材料 | 硬さ | A形 | B形 | C形 |
| Hv320以上 | Hv210以上 | Hv210以上 | ||
| 性能及び寸法形状 | (1)長さの許容差 | 温度20℃を基準として、基点からの長さ及び任意の2目盛間の長さについて±0.2mmとする。 | ||
| (2)目盛側面の直角度 | 長枝と短枝の目盛側面の直角度は100mmにつき0.1mm以下。 | |||
| (3)目盛側面の真直度 | 長枝及び短枝それぞれ(0.3+長枝又は短枝の全長/2,500)mm以内。 | |||
| (4)目盛側面の平面度 | A形の角度直尺は長枝の両端の間隔がその目盛の長さの3/4になるように曲げて戻した時、長枝 の目盛面の平面度がその目盛の長さの1/100以下とする。 | |||
| (5)目盛 | 目盛線は目盛面のりょう(稜)に達しており、かつ、目盛面のりょうに対する直角度が5mmにつき0.2mm以下。 目盛線の太さは0.2~0.45mmとし、太さの同じ目盛線はその最小値が最大値の55%以上。 | |||
| (6)巾 | A形・B形 15.0±0.3mm/C形 20.0±0.3mm・15.0±0.3mm | |||
| (7)厚さ | A形 1.4±0.4mm B形 T:2.6±0.3mm t:2.0±0.3mm C形 2.0±0.3mm・1.0±0.3mm | |||

形状

断面図/A形

断面図/B形

断面図/C形
職人の手で丁寧に磨きあげた高級曲尺。
【特長】
・高精度の高級曲尺。
・竿が薄くやわらかなしなり。
・直角度を高精度仕上げ。
・1本1本職人の手で丁寧に磨きあげている。
・目盛数字に光沢をもたせた美しい仕上がり。
【用途】
・長さの測定、直角の確認やケガキ作業に。

シンワ測定
曲尺 厚手広巾 ステン

シンワ測定
L型万能定規 77885

シンワ測定
曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
曲尺 厚手広巾 シルバー
4.7通常価格(税別):2,841円~

シンワ測定
曲尺 厚手広巾 ステン
3.5通常価格(税別):3,679円~

シンワ測定
曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm
5通常価格(税別):3,722円~

シンワ測定
曲尺 小型
4.6通常価格(税別):581円~

エスコ
75×150mm 厚手幅広シルバー曲尺
4通常価格(税別):2,513円

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

シンワ測定
直尺 シルバー
4.8通常価格(税別):961円~

新潟精機(SK)
シルバースケール快段目盛
4.3通常価格(税別):600円~

シンワ測定
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
4.7通常価格(税別):336円~