17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

曲尺 角厚 シルバー 左きき用

通常単価(税別)
3,9044,047
税込単価
4,2944,452
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

左きき用の目盛の曲尺。【特長】・左ききの方にお使いいただける目盛パターン。・つや消し加工で光の反射を抑...

詳細を確認
  • 形状
    角厚
  • 表面仕上げ
    シルバー
  • 材質
    ステンレス
  • 厚 (mm)
    1.4
  • 幅 (mm)
    15
  • 裏目盛:長枝(外目盛)
    角目
  • 直角度 (mm)
    100mmにつき0.1以下
  • 長さの許容差 (mm)
    ±0.2
  • 特長1
    赤数字入、十二支付

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、目盛りが異なります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

曲尺 角厚 シルバー 左きき用 の仕様

曲尺 角厚 シルバー 左きき用:関連画像

10650の外観

  • 寸法:(長枝)485×(短枝)242.5×(幅)15×(厚み)1.4mm
  • 質量:86g
曲尺 角厚 シルバー 左きき用:関連画像

10669の外観

  • 寸法:(長枝)520×(短枝)260×(幅)15×(厚み)1.4mm
  • 質量:91g
曲尺 角厚 シルバー 左きき用:関連画像

10677の外観

  • 寸法:(長枝)520×(短枝)260×(幅)15×(厚み)1.4mm
  • 質量:91g
-106771065010669
表目盛長枝外目盛50cm1尺5寸1尺6寸
内目盛-
短枝外目盛25cm7.5寸8寸
内目盛-
裏目盛長枝外目盛角目
内目盛丸目ホゾ吉凶ホゾ
短枝外目盛25cm7.5寸8寸
内目盛-丸目
角部形状角厚
直角度100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差±0.2mm
材質ステンレス
  • -:目盛なし
  • 角目:角目目盛
  • 丸目:丸目目盛
  • 吉凶:吉凶尺目盛
  • ホゾ:ホゾ穴測定目盛

10677の詳細

曲尺 角厚 シルバー 左きき用:関連画像

10677の表目盛

曲尺 角厚 シルバー 左きき用:関連画像

10677の裏目盛

曲尺 角厚 シルバー 左きき用:関連画像

10677の角部・竿部断面

10650/10669の詳細

曲尺 角厚 シルバー 左きき用:関連画像

10650/10669の表目盛

曲尺 角厚 シルバー 左きき用:関連画像

10650/10669の裏目盛

曲尺 角厚 シルバー 左きき用:関連画像

10650/10669の角部・竿部断面

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 目盛

  • 長枝(短枝)(mm)

  • 裏目盛:長枝(内目盛)

  • 裏目盛:短枝(外目盛)

  • 裏目盛:短枝(内目盛)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

目盛

長枝(短枝)

(mm)

裏目盛:長枝(内目盛)

裏目盛:短枝(外目盛)

裏目盛:短枝(内目盛)

質量

(g)

最小発注数量
尺5×7.5寸
尺相当
485(242.5)
吉凶ホゾ
7.5寸
丸目
86
1個
尺6×8寸
尺相当
520(260)
吉凶ホゾ
8寸
丸目
91
1個
500×250
mm
520(260)
丸目ホゾ
25cm
-
91
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,904
( 4,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,047
( 4,452 )
1日目
4,047
( 4,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

左きき用の目盛の曲尺。
【特長】
・左ききの方にお使いいただける目盛パターン。
・つや消し加工で光の反射を抑えて、見やすい。
・焼き入れ加工により強度と適度な弾力を持たせている。
【用途】
・長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、目盛りが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲尺 角厚 シルバー 左きき用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曲尺 角厚 シルバー 左きき用
曲尺 角厚 シルバー
曲尺 角厚 ステン
曲尺 角厚 シルバー 重宝
曲尺 高級 角厚 シルバー 匠甚五郎しなやか
曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格3,904-4,039 -3,725 -4,0507,6363,722 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
形状角厚角厚角厚角厚角厚角厚
表面仕上げシルバーシルバーステンシルバーシルバーシルバー
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
厚(mm)1.41.41.41.411.4
幅(mm)151515151515
よく一緒に購入される商品

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング