17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

アルミMIG溶接ワイヤ A5356【10個入り】

通常単価(税別)
16,57926,737
税込単価
18,23729,411
通常出荷日:3日目~4日目

船舶・車両・建築物・電導体など幅広く利用されているアルミニウムのMIG溶接ワイヤーです。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

厚さ

(mm)

サイズ

内容量

(kg)

最小発注数量
0.8
1.0~2.0,2.0以上
0.5kg巻スプール
0.5kg×5
1パック

10個入り

0.8
1.0~2.0,2.0以上
5kg巻スプール
5kg×1
1パック

10個入り

1
1.0~2.0
5kg巻スプール
5kg×1
1パック

10個入り

1.2
2.0以上,3.0以上,4.0以上
0.5kg巻スプール
0.5kg×5
1パック

10個入り

1.2
2.0以上,3.0以上,4.0以上
5kg巻スプール
5kg×1
1パック

10個入り

1.6
4.0以上,12.0以上
5kg巻スプール
5kg×1
1パック

10個入り

2.4
12.0以上
5kg巻スプール
5kg×1
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,898
( 19,688 )
3日目
26,737
( 29,411 )
4日目
25,248
( 27,773 )
3日目
16,579
( 18,237 )
3日目
21,843
( 24,027 )
3日目
20,425
( 22,468 )
3日目
20,141
( 22,155 )
3日目

詳細情報

基本情報

船舶・車両・建築物・電導体など幅広く利用されているアルミニウムのMIG溶接ワイヤーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミMIG溶接ワイヤ A5356のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミMIG溶接ワイヤ A5356
アルミTIG溶接棒 A5356
アルミTIG溶接棒 A4043
アルミTIG溶接棒 A1100
アルミ溶接用ワイヤー WEL MIG A5356-WY
アルミ用TIG溶接棒 WEL TIG A5356
メーカー日軽産業日軽産業日軽産業日軽産業日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド
通常価格16,579-17,101 -16,304 -15,579 -15,434 -14,565 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプ溶接ワイヤ溶接棒溶接棒溶接棒溶接ワイヤ溶接棒
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング