17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アルミTIG溶接棒 A5356

通常単価(税別)
17,10117,608
税込単価
18,81119,369
通常出荷日:3日目

船舶・車両・建築物・電導体など幅広く利用されているアルミニウムのTIG溶接棒です。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

厚さ

(mm)

内容量

(kg)

最小発注数量
1.6
1.0~2.0
5
1個
2
2.0以上
5
1個
2.4
2.0以上
5
1個
3.2
3.0以上,4.0以上
5
1個
4
3.0以上,4.0以上
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,608
( 19,369 )
3日目
17,463
( 19,209 )
3日目
17,391
( 19,130 )
3日目
17,101
( 18,811 )
3日目
17,101
( 18,811 )
3日目

詳細情報

基本情報

船舶・車両・建築物・電導体など幅広く利用されているアルミニウムのTIG溶接棒です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミTIG溶接棒 A5356のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミTIG溶接棒 A5356
アルミTIG溶接棒 A4043
アルミTIG溶接棒 A1100
アルミ用TIG溶接棒 WEL TIG A5356
アルミMIG溶接ワイヤ A5356
ガス溶接棒 アルミ用
メーカー日軽産業日軽産業日軽産業日本ウェルディング・ロッド日軽産業スター電器製造
通常価格17,101-16,304 -15,579 -14,565 -16,579 -4,048
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜14日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接ワイヤ溶接棒
棒長(mm)1000±51000±51000±51000-1000
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウム-アルミニウム-
内容量(kg)555---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング