17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空気/気流計測用センサ MTLP-21A

空気/気流計測用センサ

通常単価(税別)
7,192
税込単価
7,911
通常出荷日:3日目

空気/気流計測用センサです。測定温度範囲(℃):-20~450サイズ(mm):Φ4.8×200サイズ(...

詳細を確認

型番:

MTLP-21A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ測定温度範囲
MTLP-21Aその他アクセサリ-20~450℃

MTLP-21Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
測定温度範囲(℃)
-20~450
サイズ(mm)
Φ4.8×200
サイズ( ケーブル長)(m)
約1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTLP-21A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,192
( 7,911 )
3日目

詳細情報

基本情報

空気/気流計測用センサです。
測定温度範囲(℃):-20~450
サイズ(mm):Φ4.8×200
サイズ(ケーブル長)(m):約1

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空気/気流計測用センサの型番MTLP-21Aのページです。 型番MTLP-21Aに関する仕様情報を記載しております。
空気/気流計測用センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気/気流計測用センサ
一般計測用センサ TP-02A
食品中心温度測定用センサ
室内用アナログ温湿度計
低・高温用温度モジュール MT002C
低・高温用温度モジュール MT002C/C
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格7,1925,8438,361 -1,755 -3,0003,300
通常出荷日3日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
商品タイプその他アクセサリ熱感知センサー熱感知センサー温湿度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-20~450-50~500-50~800-10~50-50~190-50~190
サイズ(mm)Φ4.8×200φ3.2×100-φ129×3455(W)×28(H)×6.5(D)55(W)×30(H)×8.5(D)
サイズ( ケーブル長)(m)約1約1.2約1.2---

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト