17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • 商品コード

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

建工快速 板金用

通常単価(税別)
3,5405,960
税込単価
3,8946,556
通常出荷日:4日目

【特長】・高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応!・〔切断適合材〕角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

商品コード

JANコード

最小発注数量
100
1
36
004600
4939752995127
1個
160
1.5
58
004602
4939752995141
1個
180
1.5
64
004603
4939752995158
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,540
( 3,894 )
4日目
4,230
( 4,653 )
4日目
5,960
( 6,556 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応!
・〔切断適合材〕角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建工快速 板金用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建工快速 板金用
建工快速 充電木工用
建工快速 石こうボード用
建工快速 薄板プラスチック用
“板金用チップソー”
グローバルソー (板金用)
メーカーケンコウカイソクケンコウカイソクケンコウカイソクケンコウカイソクトラスコ中山モトユキ
通常価格3,540-1,7202,8903,230 -2,695 -4,996 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング