ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

建工快速 石こうボード用

通常単価(税別)
2,890
税込単価
3,179
通常出荷日:4日目

【特長】・強化ボード対応 ※スーパーハードなど・超高硬度チップ〔94HRA〕・ベージュフッ素コーティン...

詳細を確認

型番:

4939752972937
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4939752972937の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
刃厚(mm)
1.1
歯数(山数)(P)
36
商品コード
004570
JANコード
4939752972937
刃材質
超硬

型番リスト

表示件数
型番
4939752972937
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,890
( 3,179 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化ボード対応 ※スーパーハードなど
・超高硬度チップ〔94HRA〕
・ベージュフッ素コーティング
・ロングライフ仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建工快速 石こうボード用の型番4939752972937のページです。 型番4939752972937に関する仕様情報を記載しております。
建工快速 石こうボード用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建工快速 石こうボード用
建工快速 充電木工用
鉄&ステンレス兼用チップソー
グローバルソー ステンレス用
チップソー(一般木工用)
トクマルチップソー(鉄用)
メーカーケンコウカイソクケンコウカイソクケンコウカイソクモトユキマキタトラスコ中山
通常価格2,8901,7203,3007,8737,6193,340
通常出荷日4日目4日目5日目1日目3日目1日目
外径(mm)100125180180216180
刃厚(mm)1.11.321.52.21.8
歯数(山数)(P)362436648036
商品コード004570004606004583---
JANコード493975297293749397529953254939752994984---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング