17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルバニヤグリースRA-J

通常単価(税別)
24,928
税込単価
27,421
通常出荷日:6日目

低温汎用グリース。【特長】・地球環境に配慮。・優れた低温性。・広い温度範囲。・優れたさび止め性。【用途...

詳細を確認
  • 種類
  • 詳細タイプ
    鉱油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    40
  • 動粘度(100℃) (m㎡/s)
    6.3
  • 使用温度 (℃)
    -40~+130
  • 増ちょう剤
    リチウム
  • 混和ちょう度(25℃)
    243
  • 滴点 (℃)
    187
  • なめらか、茶褐色
  • 内容量
    1缶(16kg)

ご注意

  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。同じ石けん基グリース同士の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

ALVANIA-RA-J-16KG
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐熱、耐水性に優れたリチウム系はん用グリースで、特に低温下において優れた潤滑性能を発揮します。
  • リチウム石けんを増ちょう剤とし、低粘度の高度精製鉱油を基油として、酸化防止剤及び防錆剤を添加しています。
  • -40℃までの低温で使用出来ます。また、常温で大きな動力損失が望ましくない個所にも使用されます。また、非常に高速で運転されるころがり軸受や、軽荷重および中荷重の平軸受にも使用されます。
 

代表性状

試験項目試験方法代表性状
外観-なめらか、褐色
増ちょう剤-リチウム
原料基油タイプ-鉱油
動粘度
mm2/s
@40℃JIS K 228340
@100℃6.3
混和ちょう度JIS K 2220 7.243
滴点℃JIS K 2220 8.187
蒸発量(99℃×22h)wt%JIS K 2220 10.0.3
離油度(100℃×24h)wt%JIS K 2220 11.1.8

商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。

ALVANIA-RA-J-16KGの仕様・寸法情報

種類
詳細タイプ
鉱油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
40
動粘度(100℃)(m㎡/s)
6.3
使用温度(℃)
-40~+130
増ちょう剤
リチウム
混和ちょう度(25℃)
243
滴点(℃)
187
なめらか、茶褐色
内容量
1缶(16kg)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ALVANIA-RA-J-16KG

内容量

最小発注数量
1缶(16kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,928
( 27,421 )
6日目

詳細情報

基本情報

低温汎用グリース。
【特長】
・地球環境に配慮。
・優れた低温性。
・広い温度範囲。
・優れたさび止め性。
【用途】
・マイナス40℃までの低温で使用出来る。
・常温で大きな動力損失が望ましくない箇所に。

ご注意

  • 給脂の際、機械の給脂口をきれいにし、新しいグリースを補給してください。出来るだけ機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出つくし、新しいグリースが出て来るまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下がおこりますのでご注意ください。同じ石けん基グリース同士の場合でも性能低下がおこることがありますので、異なる銘柄の混合使用はさけてください。グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光のあたらない場所(屋内)に保管してください。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルバニヤグリースRA-Jの型番ALVANIA-RA-J-16KGのページです。 型番ALVANIA-RA-J-16KGに関する仕様情報を記載しております。
アルバニヤグリースRA-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルバニヤグリースRA-J
アルバニヤグリースHDX
シェル ガダス S2V125J(S)高性能多目的グリース
シェル ガダス S2V220J(EP)高性能多目的極圧グリース
リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)
マルテンプ SRL (小型軸受用)
メーカー昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油トラスコ中山協同油脂
通常価格24,92819,257 -21,47619,738 -4,560 -3,320
通常出荷日6日目6日目5日目5日目1日目1日目
種類-ジャバラ
詳細タイプ鉱油リチウム/カルシウム混合石けん----
動粘度(40℃)(m㎡/s)40-----
動粘度(100℃)(m㎡/s)6.3-----
使用温度(℃)-40~+130-10~120-20~135---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト